Detec 4 : Des barrages immatériels de sécurité avec de nouveaux outils de diagnostic simples à utiliser

15 oct. 2018

En prenant la décision d’investir dans des solutions de sécurité, un aspect essentiel est visé : Être à l’épreuve du futur. Avec la famille de produit innovante deTec, vous obtenez un avantage technologique aujourd’hui, et prenez un important départ pour un futur prometteur. Avec le deTec4, SICK est le premier constructeur de barrage immatériel de sécurité à fournir des données de diagnostic local par le biais de la connexion sans fil, NFC de votre smartphone et à distance depuis votre système d’automatisme via IO-LINK. SICK facilite aussi votre achat en vous proposant une solution de configurateur qui vous aide à déterminer le produit qui convient le mieux à votre besoin parmi une large gamme de références.

deTec horizontal
deTec horizontal

Configurateur en ligne

Afin de toujours vous proposer la version de deTec parfaitement adaptée à votre besoin, sans excès et sans rien négliger, la famille deTec est déclinée en différentes versions, pour toutes sortes d’applications ou de conditions climatiques et sanitaires.Afin de vous permettre de sélectionner, facilement et sans erreur, le bon modèle pour votre application, le plus simple est de faire confiance au configurateur en ligne.

Grâce à un système de choix et de questions/réponses, le configurateur reconnait votre besoin et vous restitue à la fin la modélisation de votre application, avec la nomenclature complète des appareils y compris les câbles, les fixations et autres accessoires ainsi que l’image du paramétrage de chaque appareil, pour une installation et une mise en œuvre rapide.

Configuration du deTec4

L’application vous permet d’accéder à un Dashboard qui recense tout les derniers rapports de la machine. Les rapports contiennent différentes informations telles que la résolution, la hauteur du champ de protection, le niveau de tension, l’état des OSSD, les messages de défaut et la résolution des défauts. D’autres interfaces sont disponibles comme la configuration, les données techniques de l’appareil, l’historique des défauts, l’analyse des déclenchements et l’état individuel des faisceaux. Une autre interface est disponible pour l’aide aux paramétrages des DIP Switches.

DIP Switch
DIP Switch

Pour vous guider dans sa mise en œuvre rapide, vous pouvez utiliser votre smartphone via sa connexion sans fil NFC et l’application SICK SAFETY ASSISTANT APP. Votre smartphone vous indique la position de chaque DIP Switch en fonction de la configuration souhaitée. En cas de panne, ou d’erreur vous pouvez également avoir accès à un diagnostic local de votre appareil grâce à un accès sécurisé sur votre smartphone via NFC. Le diagnostic rapide du deTec4 vous permet ainsi de minimiser les temps d’arrêt machine et une reprise plus rapide de la production.

smartphone avec Sick safety App
smartphone avec Sick safety App

Diagnostic Local

L’application vous permet d’accéder à un Dashboard qui recense tout les derniers rapports de la machine. Les rapports contiennent différentes informations telles que la résolution, la hauteur du champ de protection, le niveau de tension, l’état des OSSD, les messages de défaut et la résolution des défauts. D’autres interfaces sont disponibles comme la configuration, les données techniques de l’appareil, l’historique des défauts, l’analyse des déclenchements et l’état individuel des faisceaux. Une autre interface est disponible pour l’aide aux paramétrages des DIP Switches.

tryptique diagnostic local
tryptique diagnostic local

Interface Homme-Machine et Supervision

Le deTec4 offre aussi la possibilité d’un diagnostic à distance avec la technologie de communication numérique IO-Link. Vous pouvez ainsi afficher sur l’interface homme/machine, en temps réel, le diagnostic de l’ensemble des barrages immatériels de l’atelier. Ceci offre l’avantage d’une supervision totale de tous les appareils et de pouvoir être informé immédiatement du moindre problème sur les lignes de production. La communication IO-Link vous offre les fonctions de maintenance prédictive grâce à l’analyse des données fournies par l’appareil et de maintenance curative avec l’information, à distance, de la référence du produit défectueux ce qui vous permet d’intervenir immédiatement sur place avec la pièce de rechange.

diagnostic distance
diagnostic distance

Diagnostic à distance

Le Dashboard permet la visualisation de tous les systèmes connectés, ainsi que les désignations, les références et le panneau de contrôle en plus de toutes les fonctionnalités disponibles sur le menu via SOPAS ET. Le data recorder enregistre tous les défauts qui ont entraîné une panne système en surveillant les entrée et sorties, l’état des faisceaux, etc.

Ces articles pourraient vous intéresser