Garder la bonne distance à bord - Solutions de capteurs sur les navires en période de distanciation sociale

20 janv. 2021

Les pavillons d’État, les autorités portuaires et les sociétés de classification demandent de nouveaux concepts d'hygiène et des certifications pour la prévention des infections dans l'industrie maritime. Pour permettre aux exploitants de navires de répondre aux exigences sanitaires sur les bateaux de croisière, SICK les soutient avec la technologie intelligente de capteurs LiDAR, combinée aux nouvelles SICK SensorApps PeopleCounter et DistanceGuard. SICK propose des solutions de capteurs qui comptent les personnes dans des espaces ouverts et fermés définis et qui garantissent la distance minimale recommandée entre les personnes sans enregistrer d'informations personnelles. De cette façon, les armateurs garantissent également la conformité avec les réglementations sur les données.

 

Distanciation sociale dans les bateaux grâce aux capteurs innovants SICK
Distanciation sociale dans les bateaux grâce aux capteurs innovants SICK

En raison de la complexité d'un navire, élever les normes d'hygiène peut difficilement être effectué sans soutien technique. SICK a développé des solutions pour ce défi, avec lesquelles les armateurs peuvent rapidement garder un œil sur l'utilisation maximale de l'espace et la distance minimale entre les personnes.

PeopleCounter – comptage anonyme de personnes

Détectez le nombre de personnes à tout moment et en tout lieu : Combien de personnes se trouvent à la piscine, au restaurant, dans l'ascenseur, au parc d'attractions ? La zone à scanner peut-être définie selon les besoins. Le capteur 3D-LiDAR MRS1000 génère les données de mesure. La SensorApp PeopleCounter intégrée identifie, avec fiabilité, les personnes sur la base de leur silhouette. De cette façon, seules les personnes sont comptées et les autres objets sont cachés. L'application traite les données de manière anonyme ; l'identification personnelle n'est pas enregistrée. Grâce à la technologie des capteurs à quatre couches, les directions de mouvement des personnes peuvent également être clairement déterminées et l'utilisation actuelle de zones définies peut être appliquée à de grandes zones en surveillant différentes entrées et sorties. Les données collectées sont transmises par télégrammes et sorties numériques.

 

DistanceGuard- pas de foule

En particulier lors de l'enregistrement ou dans les restaurants, il est difficile pour l'équipage des navires de s'assurer que les distances minimales entre les personnes sont respectées. Ici en particulier, SensorApp DistanceGuard marque des points en conjonction avec le capteur TiM series 2D-LiDAR. La solution de capteur peut déterminer de manière fiable la distance entre deux personnes. Dès que la distance est inférieure à la distance minimale configurée, un signal optique ou acoustique est généré et conseille aux personnes de retrouver elles-mêmes la distance minimale.

Sécurité de l'équipage, des passagers et du navire

Avec ses solutions complètes de capteurs, SICK fournit également un large choix d'options pour protéger les zones à accès non autorisés. Les profils de mouvement d'individus ou de groupes entiers peuvent être enregistrés et visualisés en temps réel. Le capteur 2D-LiDAR LMS1xx, associé au logiciel, visualise et analyse le nombre, la direction et la vitesse des personnes. Par exemple, les voies d'évacuation surpeuplées peuvent être détectées à temps et les passagers peuvent être détournés.

 

Capteurs LiDAR
Capteur 2D-LiDAR compact, précis et fiable pour les applications en intérieur et en extérieur
LMS1xx

Ces articles pourraient vous intéresser

L’appareil de mesure des émissions MARSIC assure plus de transparence sur les océans

 

Lire l'article

 

Mesurer les distances et l'utilisation des espaces communs grâce au comptage de personnes

 

Lire l'article