Utmaningen:
Fönstertillverkare måste till exempel ofta manuellt kontrollera skumfyllningar eller aluminiumprofiler som en del av kvalitetssäkringen. Den manuella kontrollen har tydliga nackdelar. Å ena sidan kräver den full uppmärksamhet från erfarna medarbetare som inte kan sättas in någon annanstans. Och å andra sidan finns det en risk att de anställda tröttnar och missar fel under timmar av monotona tester på ett löpande band som rör sig snabbt.
Lösningen är en kombination av Intelligent Inspection med SICK AppSpace SensorApps:
En 2D-bildbehandlingslösning baserad på Deep Learning kontrollerar om aluminiumprofilerna på en jalusi är korrekt fyllda med tillräckligt med polyetenskum. På så vis kan det skilja hål i fyllningen från smuts. Med dStudio och vissa bildmallar kan ett neuralt nätverk för SICK-sensorn enkelt ställas in. Programvaran lär sig att skilja mellan homogena och ofullständiga skumfyllningar vid snittytan.

Fördelar:
Lösningen är intuitiv och lätt att lära sig. Den kombinerar fördelarna med traditionella regelbaserade verktyg med komplex Deep Learning-bildbehandling. Exakt automatiserad inspektion och tillverkning minskar skrot- och garantianspråk samt ökar tillförlitligheten och produktiviteten. Applikationen kan ställas in snabbt och enkelt på enheten. Noggrannhet och hastighet kan optimeras i SICK dStudio.