SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
digitalsolutions-inventories-smartshelf-theme-based-teaser-component-use-cases-lidar-image

SICKs LiDAR-LOC AGV omdefinierar precision och effektivitet inom intralogistiken

LiDAR står för ”Light Detection and Ranging” och är en avancerad sensorteknologi som gör det möjligt för AGV:n att detektera sin omgivning och lokalis Systemet är väldigt flexibelt och kan användas i en mängd olika applikationer, från automatisering av tillverkningsprocesser till materialhantering och lagerhantering.

AGV (Automated Guided Vehicles) har blivit en oumbärlig del av materialhanteringsindustrin på grund av deras effektivitet och tillförlitlighet. För att maximera sin prestanda i individuella applikationer kombinerar AGV:er linjestyrnings- och konturlokaliseringsteknologier. De är dessutom utrustade med en virtuell layoutanpassning, vilket gör det enkelt att skapa och anpassa rutter utan fysiska band. De är designade för att fungera i dynamiska miljöer och är robusta mot konturförändringar, vilket gör dem perfekta för materialtransport i svåra miljöer. Dessutom använder AGV:er virtuell linjenavigering och LiDAR-lokaliseringsteknologier för att säkerställa en korrekt och effektiv rörelse. 

Avbrottet i produktionsförsörjningen på grund av instabil funktion hos ett automatiskt styrt fordon (AGV) är en utmaning. En AGV med magnetisk spårning fungerar endast tillförlitligt på verkstadsgolvet om MLS-sensorn kan följa ett oavbrutet magnetspår. På hårt trafikerade vägar kommer magnetremsan att lossna med tiden. AGV:n stannar sedan och måste startas om manuellt. Detta orsakar onödiga stilleståndstider och avbryter leveransen av delar till produktionslinjen.

Lösningen är en kombination av hårdvara med magnetisk spårning och LiDAR-lokaliseringsprogramvara som utnyttjar sensordata från AGV:ns befintliga säkerhetslaserskannrar. Så fort MLS tappar magnetspåret tar programvaran över och tillhandahåller en virtuell rutt. På så sätt kan fordonet fortsätta köra utan avbrott och dyra stilleståndstider undviks.

Man med blå hjälm står i produktionen med surfplatta i handen, AGV:er i bakgrunden

AGV:n kan navigeras mer tillförlitligt och, tack vare virtuella rutter, enkelt omdirigeras via en webbläsare vid behov. Sensorer med ett synfält på upp till 360° och utmärkt konturdetektering ger exakta lokaliseringsdata och säkerställer mer säkerhet genom tillförlitligt undvikande av kollisioner. Dessutom kan, eftersom hårdvara som är kompatibel med standard LiDAR-sensorer från SICK används, lösningen installeras i den befintliga infrastrukturen utan några justeringar.

Man på knä på marken vänd mot AGV

Det viktigaste om LiDAR-LOC i korthet:

  • Exakt lokalisering: Tack vare LiDAR-teknologin kan LiDAR-LOC lokalisera och navigera väldigt exakt i realtid, vilket leder till förbättrad effektivitet.
  • Flexibilitet: LiDAR-LOC kan automatisera olika applikationer inom intralogistikbranschen, från materialhantering till lagerhantering.
  • Säkerhet: Systemet är utformat för att upptäcka hinder och automatiskt vidta undvikande åtgärder för att undvika kollisioner och öka säkerheten på arbetsplatsen.

KONTAKTA OSS!

Har du några frågor om våra digitala lösningar, är du intresserad av ett Use Case eller vill du boka en tid med vår lokala expert?

Kontakt via e-post

Contact