Grunden för digitalisering och automatisering
Inom industrin måste ett stort antal olika objekt identifieras tydligt – ofta under svåra omgivningsvillkor. Teknik för automatisk identifiering (förkortat ”Auto-ID”) och datainsamling spelar här en nyckelroll. Förutom identifiering är egenskaper som volym, vikt, form och storlek avgörande inom leverans- och produktionsprocesser. Även branschspecifik märkning, nedsmutsning eller skador ställer höga krav på sensorsystemen. SICK:s teknikportfölj erbjuder lösningar för individuella kvalitetskrav och är lämplig för de olika behoven.
DIN PARTNER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN
Identifiering
Kamera- och laserbaserade kodläsare, liksom RFID-läsare, används för att identifiera objekt av alla slag med etiketter (1D / 2D-koder) eller taggar. RFID-läsare kan också användas för att spara ytterligare information under processen. Om processerna kräver olika identifieringstekniker kan hybridlösningar för automatisk identifiering och datainsamling också användas. Följande objekttyper kan till exempel identifieras:
- Brev, paket, polybags, platta paket och övriga föremål för logistiska försändelser
- Transporthjälpmedel som behållare, ställningar, hyllor och paletter
- Gods, varor och komponenter såsom flaskor, textilier, däck, karosseridelar och elektronikkomponenter
- Bagage och fraktgods såsom resväskor och containrar

Mätning
Dimensionering och vägning av objekt med SICK-teknik ger exakta uppgifter om längd, bredd, höjd och vikt som kan användas för att förverkliga individuella applikationer. Exempel på detta är klassificering av lagergods för effektiv lageranvändning eller certifierad mätning av försändelser (t.ex. i enlighet med OIML, MID, NTEP eller NAWI) för en effektiv fakturering. Dimensionering och vägning kan implementeras både statiskt och dynamiskt för exempelvis följande objekttyper:
- Kubiska och avvikande objekt (t.ex. paket, fraktpåsar)
- Mycket små och platta föremål (t.ex. platta paket)
- Stora föremål (t.ex. paletter)

Verifiering
SICK erbjuder en rad enastående lösningar för branschspecifika verifieringsprocesser. Efterföljande processteg som sortering av paket eller bagage kan utföras helt automatiskt och tillförlitligt med hjälp av ytterligare information. Exempel på objektverifiering:
- detektering av farligt gods
- Bag Box Classification för registrering av fraktpåsar och paket
- Verifiera separationen av objekt med Single Item Verification
- Identifiering av tryckta etikettexter tack vare optisk teckenigenkänning (OCR)

En flerdimensionell lösningsmetoden för en helhetssyn på utmaningar
Med system från SICK kan alla relevanta data registreras och bearbetas sömlöst. Kombinationen av sofistikerade lösningar för identifiering (1D / 2D-kod, RFID), dimensionering och vägning öppnar upp för en helhetssyn på applikationen. Som lösningspartner inom Tracking and Tracing identifierar SICK utmaningarna tillsammans med dig och levererar en applikationsorienterad lösning. Vårt mål är att genomföra projekt snabbt, effektivt och med minimerad risk.

Industriella identifieringslösningar – Med SICK blir dina visioner verklighet
Som marknadsledare inom automatisk identifiering hjälper SICK dig att hitta den rätta tekniken för just dina tillämpningsområden. Laser, kamera eller RFID: Alla tre teknologier kan kombineras till ett system vid behov. Kompletta systemlösningar och även individuella kombinationer finns direkt hos SICK.