SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
machine-efficiency-stage-teaser-component-image-2

Förbättra maskinens effektivitet

Öka tillgänglighet av anläggning med applikationslösningar från SICK

Maskindatainsamling som nyckel till högre tillgänglighet av anläggning

Sensorer från SICK övervakar maskinernas status i realtid och är därför av central betydelse för att öka tillgänglighet av anläggning. Applikationslösningar från SICK gör det möjligt att upptäcka potentiella störningar i en maskin innan de leder till oplanerade stilleståndstider. Den högre tillgängligheten och produktiviteten hos maskiner som blir resultatet förbättrar effektiviteten och har en positiv effekt på systemens prestanda.

Övervaka maskinens status

Applikationslösningar från SICK registrerar maskinstatus som temperatur, tryck, rörelse, nivå och vibrationer exakt och i realtid. Åtgärder för att avhjälpa potentiella störningar kan därför vidtas tidigt och proaktivt. Prediktivt underhåll av maskiner möjliggör högre maskinproduktivitet och därmed bättre tillgänglighet av anläggning.

SICK-medarbetare övervakar maskinens status

Automatisera maskinprocesser

Applikationslösningar från SICK styr tillförlitligt processteg uppströms och nedströms. Automatiserade maskinprocesser som är så väl harmoniserade som möjligt höjer processkvaliteten och ökar maskinernas effektivitet.

SICK-medarbetare automatiserar maskinprocesser

Energieffektiv drift av maskiner

Applikationslösningar från SICK övervakar kontinuerligt energiförbrukningen. De data som erhålls på detta sätt utgör grunden för att vidta energi- och kostnadsbesparande åtgärder. Detta möjliggör en ansvarsfull resursanvändning och leder till lägre driftskostnader.

SICK-medarbetare driver maskiner energieffektivt

Digitalisera maskindata

Applikationslösningar från SICK integrerar effektivt sensordata i överordnade automatiseringsnätverk. Ur dessa data kan trender och prognoser härledas som ligger till grund för välgrundade beslut och därmed för en bättre maskineffektivitet.

SICK-medarbetare analyserar maskindata

DINA FÖRDELAR

Omfattande maskindataregistrering leder till förbättrad maskineffektivitet och stärker samtidigt din konkurrenskraft. 

Minskning av driftskostnaderna

Sänka driftskostnaderna

Applikationslösningar från SICK ökar maskinens drifttid och därmed din produktivitet. Den högre maskineffektiviteten som uppnås på detta sätt ger lägre driftskostnader.

Ansvarsfull resursanvändning

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt

Applikationslösningar från SICK möjliggör energieffektiv drift av ett system. Lägre resursförbrukning gör att maskinerna kan användas på ett hållbart sätt och minskar deras ekologiska fotavtryck.

Ökning av maskinproduktiviteten

Öka maskinproduktiviteten

Med applikationslösningar från SICK kan problem upptäckas innan ett system fallerar. Prediktivt underhåll leder till högre tillgänglighet av anläggning.

FÖRBÄTTRA MASKINEFFEKTIVITETEN MED APPLIKATIONSLÖSNINGAR FRÅN SICK

solution partner
Tillsammans hittar vi en till dig

En lösning för varje tillämpning

Vi implementerar automatiseringslösningar och ger omfattande stöd - till att börja med genom automatisering med enskilda sensorer för att förbättra maskiners effektivitet med alltifrån skydd av personer och kvalitetskontroll till komplicerade affärsprocesser, lösningar i realtid eller integration i IT-Eco-system för hela företag. Effektiv automatisering är resultatet av ett samspel mellan perfekt förståelse för tillämpningen och en utpräglad teknisk kompetens. Våra experter utgår från helhetslösningar och sätter sina projekt i verket genom beprövade metoder på ett hållbart sätt.
Mer information

PERSONLIG RÅDGIVNING

Har du en fråga och vill ta kontakt med oss? Är du intresserad av tillämpningslösningar från SICK för att förbättra maskineffektiviteten och vill ha rådgivning ? Hos SICK går teknikkompetens och förståelse för tillämpningen hand i hand. Med vår expertis hittar vi optimala lösningar tillsammans. I stor omfattning. För alla industrier. För alla typer av tillämpningar.

Kontaktformulär med kuvertsymbol

Kontakta oss

ALLMÄNNA FRÅGOR OM MASKINERNAS EFFEKTIVITET