“Minne tämä kuormalava tarkalleen ottaen on vietävä?” on kysymys, jota kaikki trukkien kuljettajat usein miettivät päivittäisessä työssään. Coppernicin ja SICKin RFID-ratkaisu antaa nyt tähän kysymykseen aina oikean vastauksen. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti kuormalavojen käsittelyä lasipakkausten maailmanlaajuisen markkinajohtajan toimipisteissä: tuottavuus kasvaa, laatu paranee ja trukinkuljettajan työ helpottuu.
RFID-ratkaisut miehitettyjen trukkien ja lavojen käsittelyyn
Ranskalainen Coppernic valmistaa ja integroi ammattikäyttöön tarkoitettuja liikkuvia ratkaisuja tavaroiden ja ihmisten tarkastamista, seurantaa ja turvallisuutta varten. Coppernic toimii useilla suurilla liiketoiminta-aloilla, kuten julkisessa liikenteessä, turvallisessa tunnistamisessa ja kulunvalvonnassa, minkä lisäksi se tuottaa myös merkittävää lisäarvoa suurissa teollisuusseurantaan liittyvissä hankkeissa. Koska asiakkaiden vaatimukset vaihtelevat suuresti, kaikki ratkaisut räätälöidään yksilöllisesti.
Yksi yrityksen asiakkaista on lasinvalmistuksen maailmanlaajuinen markkinajohtaja, joka on luottanut Copperniciin jo vuodesta 2010 lähtien osana tärkeää hanketta, jossa heidän tuotantolaitoksessaan käytettyjen kuormalavojen käsittely ja seuranta on järjestetty uudelleen. Aiempi ratkaisu oli manuaalinen prosessi, jossa käytettiin kynää ja paperia. Se oli epäluotettava ja aiheutti monia ongelmia. Uudistuksen myötä Coppernic otti käyttöön UHF-RFID-teknologiaan perustuvan jäljityksen, jolla varmistetaan, että oikea kuormalava toimitetaan aina oikealle asiakkaalle.
Merkittävä etu: koko laitteisto on asennettu trukkiin, toisin kuin tavallisissa RFID-teknologialla toimivissa tuotteiden seurantaportaaleissa.
Miksi valita RFID?
Tämän teknologian edut ovat sen luotettavuus, vakaus ja äärimmäisten ympäristöolosuhteiden sieto. Luokasta riippuen RFID-teknologia tukee useita eri luku- ja kirjoitustapoja sekä tietojen tallentamista.
Mobiiliratkaisu ja reaaliaikainen tietojen käsittely
Tämän ratkaisun suurin etu on sen liikkuvuus, sillä toisin kuin perinteisissä tuotteiden RFID-seurantaportaaleissa, koko laite on asennettu trukkiin. Tietojen käsittely tapahtuu reaaliajassa heti, kun kuljettaja on ratissa. Tämä mahdollistaa joustavuuden, ketteryyden, reaaliaikaisen viestinnän ja prosessien optimoinnin. “Voisi luulla, että RFID-järjestelmä on todella yksinkertainen toteuttaa. Siinä on kuitenkin tärkeää analysoida asiakkaan toimialan prosessit, jotta ratkaisu toimisi käytännössä”, sanoo Fabien Barry, Coppernicin integraatioinsinööri ja projektipäällikkö.
Kuinka RFID-ratkaisu tarkalleen ottaen toimii?
Jokaisella kuormalavalla on RFID-tunniste, jossa on lavan tärkeimmät tiedot: sisältö, viite, vastaanottaja jne. Trukissa on kuormakapasiteetista riippuen jopa neljä antennia, jotka on liitetty RFID-lukijaan, sekä tabletti, joka välittää tarvittavat tiedot trukinkuljettajalle. Kun kuormalavaa lastataan, tunniste luetaan trukkiin asennetun RFID-laitteen avulla. Koska yrityksen tietojärjestelmään on suora yhteys, kuljettaja saa välittömästi tiedot siitä, mitä kyseiselle kuormalavalle on tehtävä. Sen jälkeen hän voi joko viedä sen toiseen varastointipaikkaan tai tilauksen valmistelualueelle. Varastonhallinta tapahtuu reaaliajassa. Tästä on monia etuja: tuottavuus ja toiminnan laatu paranevat, minkä lisäksi trukkikuskin työ helpottuu.
Uuden yhteistyökumppanin valinta
Vuonna 2017 Coppernicin oli löydettävä uusi toimittaja RFID-laitteille, sillä vanha toimittaja oli lopettanut Coppernicin haarukkatrukeissa käytetäyn RFID-järjestelmän tuotannon. Tämä aiheutti yritykselle päänvaivaa, koska sille oli tärkeää säilyttää käytössä olevan ratkaisun kestävyys ja luotettavuus samalla tasolla. Kestävyys ja yhteensopivuus Coppernicin jo käyttämien järjestelmien kanssa olivat siis tärkeitä kriteerejä uutta kumppania valittaessa. Emmanuel Renaud Ranskan SICKiltä kehotti Coppernicin Fabien Barryä harkitsemaan SICKin RFID-ratkaisua. RFU63x -luku-/kirjoituslaitetta testattiin ja sille tehtiin kuusi kuukautta kestänyt vertailuanalyysi. SICKin anturiteknologia oli Coppernicille ja muilla toimialoilla toimiville loppuasiakkaille ennalta tuttua, ja sen maine oli erinomainen. Tämä oli tärkeää, kun luottamus tähän kriittiseen sovellukseen oli luotava. “Ilman SICKin hyvää mainetta loppuasiakas ei olisi harkinnut tätä ratkaisua”, Fabien Barry kertoo.
RFU 630-041xx -laitteessa on 4 liitäntää ulkoisille antenneille, jotka asennetaan trukkiin sovelluksen mukaisesti.
SICKin RFU63x oli juuri oikea RFID-toiminen kirjoitus-/lukulaite tähän sovellukseen
RFU63x-laite menestyi loistavasti testissä, jonka jälkeen se hyväksyttiin paikan päällä käytettäväksi. Laitteessa on 4 liitäntää ulkoisille antenneille, jotka asennetaan trukin puomiin sovelluksen mukaan. Tällä hetkellä yrityksen käytössä on 20 trukkia, ja 20 uutta on tilauksessa. Loppuasiakas on erittäin tyytyväinen. Coppernicin mielestä yhteistyö SICKin kanssa oli selvästi se ratkaiseva tekijä: materiaalin saatavuus, helppo sertifiointi ja ongelmaton käyttöönotto ratkaisivat valinnan. Loppuasiakas vaati Coppernicilta paljon etsiessään poikkeuksellisen kilpailukykyistä ratkaisua, mutta koska SICK on aina valmis kuuntelemaan asiakkaan tarpeita, löytyi ratkaisu, joka sopi erinomaisesti kaikille osapuolille.