-
Alkuun
-
Kattavia turvaratkaisuja kuormalavojen käsittelyyn
-
Alkuun
-
Kattavia turvaratkaisuja kuormalavojen käsittelyyn
Kattavia turvaratkaisuja kuormalavojen käsittelyyn
7.12.2020
Kaikki hyvin? Tietenkin! Kattavia turvaratkaisuja kuormalavojen käsittelyyn
Turvallisuusvaatimukset ja lainsäädäntö muuttuvat vuosien mittaan. Se on hyvä asia kun myös tekniikan kehitys pysyy samassa tahdissa ja yhdessä asiakkaan kanssa löydetään kestäviä ratkaisuja, joiden lähtökohtana on vastuu turvallisuudesta. SICK osoitti tämän turvallisuuden ja tuottavuuden tehokkaan yhdistämisen äskettäin Saksassa erään elintarviketeollisuudessa toimivan suuren asiakkaan kattavilla turvallisuusratkaisuilla kahdessa eri toimipisteessä. Molemmissa toimeksiannoissa on kyse laitosten modernisoinnista kuormalavojen monimutkaista käsittelyä varten. Siinä ohjataan eurolavoja kuorman purkamisen jälkeen tarkastukseen ja tarvittaessa kierrätykseen tai uudelleen lastaukseen. Toimeksiannon yhteydessä päätettiin uudistaa laitoksen turvatekniikka lainsäädännön edellyttämälle tekniikan nykytasolle. SICKin uusien turvaratkaisujen myötä asiakkaalla on nyt myös tulevaisuudessa toimivat, ympäristöä säästävät ja tuotantoa nopeuttavat ratkaisut kaikkiin turvallisuutta koskeviin kysymyksiinsä.
Etsinnässä oli toimija, joka hallitsee suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton ja pystyy käsitellä useita projekteja rinnakkain. SICKin asiantuntemus vakuutti: SICK osaaminen Logistiikka-automaation kokonaisratkaisuissa tarjoaa asiakkaalle toimivia ja ympäristöä säästäviä vastauksia. Lisäksi huoltohenkilöstön läsnäolo kaikkialla Saksassa ja sen myötä nopea reaktioaika ja joustavuus huoltojen ja kunnossapidon yhteydessä oli asiakkaan kannalta ratkaisevaa. Myös SICKin yli 80 toimipaikkaa ympäri maailmaa vakuuttavat – mahdollisten uusien toimipaikkojen myötä asiakas voi luottaa selkeisiin kustannusetuihin.
Monimutkaiset prosessit, yksinkertainen käsittely
Kuormalavojen kuljetinjärjestelmien uudistamisessa noudatettiin asiakkaan klassisen tuen ja neuvonnan yleissuunnitelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa piti tarkastella paikan päällä laitoksessa tämänhetkistä todellista tilaa ja dokumentoida se sopivien toimenpiteiden määrittämistä varten. SICKin asiantuntijat hoitivat vastaavasti koko prosessin alusta loppuun. Tilan arvioinnista aina lopulliseen hyväksyntään ja laitoksen käyttöönottoon asti. Modernisointiprosessi jakautuu tällöin selkeästi kolmeen vaiheeseen.
Aluksi on suoritettava turvallisuuden perusteiden toteutus. Siihen sisältyivät tässä konkreettisessa tapauksessa kaksisäteisten turvavalopuomien vaihtaminen vähintään kolmisäteisiin turvavalopuomeihin, ovien turvarajakytkinten uusiminen sekä suoja-aitojen asennus. Näiden perusuudistusten jälkeen seurasi nykyisen tekniikan tason mestarillinen käyttöönotto uudistamalla toimilaitteita ja asentamalla turvahyväksytty pneumatiikka. Lopuksi on vuorossa koneiden akkreditoitu tarkastus ja hyväksyntä ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.
Yksilöllinen ratkaisu ja johto yhdestä paikasta
Työhön osallistuvien työntekijöiden kokemus hyödyttää myös koko prosessia. Laitteisto- ja turvallisuussuunnittelu kulkevat käsi kädessä, ja niitä tekevät samat ihmiset. Näin syntyy erityinen joustavuus ratkaisujen löytämiseen myös erikoissovelluksissa. Loppujen lopuksi on kyse myös erilaisten tehtävien ja palveluiden liittämisestä osaksi projektia. SICKin asiantuntijat huolehtivat myös projektin hallinnasta, muutostöiden johtamisesta, asianmukaisen teknisen dokumentaation laatimisesta sekä testeistä ja hyväksynnöistä.
Kokemus opettaa
Teimme tiivistä yhteistyötä kumppanien kanssa. Siten oli myös erittäin hyödyllistä, että kumppanit pystyivät auttamaan meitä tietojen keräämisessä laitoksesta. Se oli erityisen arvokasta, koska tärkeitä asiakirjoja yli 20 vuoden takaa puuttui joko kokonaan tai osittain. Niinpä tämä onnistunut kumppanuus oli menestyksen takana. Asiakas auttoi missä pystyi ja sai puolestaan SICKin työntekijöiltä uuteen laitokseen liittyvää perehdytystä ja koulutusta.
Turvallista tuottavuutta
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että SICK saa myös varastologistiikkaan ja rahtikeskuksiin liittyvillä ratkaisuillaan yhä lisää tyytyväisiä asiakkaita. Nämä ovat kaksi aluetta, joilla automatisoidut ratkaisut, kuten kuvattu kuormalavojen käsittely, tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet tehokkuuden ja tuotantokapasiteetin parantamiseen. Tuotteiden käsittelyn odotetaan olevan äärimmäisen nopeaa ja lisäksi varastointikustannukset kasvavat jatkuvasti. Tuotteiden on siirryttävä paikasta A paikkaan B yhä nopeammin – tuottajiin ja toimittajiin kohdistuu yhä suurempi paine – ja kaiken on ennen kaikkea sujuttava turvallisesti. Tähän kehityskulkuun SICK reagoi älykkäillä anturiratkaisuilla. Logistinen urotyö.
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.