Green Products

Ympäristönsuojelua SICK-tuotteilla

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Miksi SICK toimii

Toiminta ympäristön hyväksi oli yrityksen perustajan Dr. Erwin Sickin mielessä jo vuonna 1956 hänen kehittäessään savukaasun tiheysmittauslaitteen ilmansaasteiden vähentämiseksi. Yhdessä teknologisen edistyksen kanssa myös yrityksille asetetut vaatimukset kantaa vastuuta ympäristön ja ilmaston suojelusta ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. Tuotannosta logistiikkaan, energiantuotantoon ja -kulutukseen sekä päästövalvontaan – resurssien tehokkaamman hyödyntämisen tarve on suuri kaikilla teollisuuden aloilla. Anturit voivat auttaa keräämään suuria määriä olennaisia tietoja ja luomaan siten tarvittavan selkeyden siitä, mitä prosessien optimoiminen edellyttää.

Älykästä anturiteknologiaa ympäristön ja ilmaston hyväksi

SICK auttaa asiakkaitaan ”Green Products” -aloitteellaan hyödyntämään resursseja tehokkaammin ja vähentämään ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Mm. poltto-, prosessi- ja kuivauslaitteistojen CO2-mittauslaitteet auttavat SICK-asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. SICK tarjoaa anturituotteita jätteenpolttolaitoksille, voimaloille, teräs- ja sementtitehtaille, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä kemian, petrokemian ja jalostamoiden laitteistoihin ja on siksi tärkeässä asemassa elinkykyisen ympäristömme säilyttämisessä.
Pölynmittaustekniikalla SICK kykenee mittaamaan pölypitoisuutta tarkasti erilaisilla mittausperiaatteilla ja siten varmistamaan, että päästöjen raja-arvoja noudatetaan, tai tunnistamaan prosessihäiriöt hyvissä ajoin.
Tilavuusvirran mittauksessa SICK-anturijärjestelmät huolehtivat erilaisista tehtävistä, kuten esim. laitteistojen tilavuusvirtojen määrityksestä ja maakaasumäärien mittauksesta maakaasuteollisuutta tai teollisten prosessien päästövalvontaa varten.

Nämä ja useat muut esimerkit osoittavat, kuinka SICKin älykäs anturiteknologia voi tukea yrityksiä niiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Lisätietoja oman alasi sovelluksista ja ratkaisuista voit lukea täältä.

SICK Green Products Maritime Image

Esimerkki: merenkulkuteollisuus

Laivojen päästöt ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle kaikkialla maailmassa: yli 10 prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä aiheutuu kansainvälisestä laivaliikenteestä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) onkin laatinut tiukemmat määräykset, joihin sisältyy vuodesta 2020 alkaen huomattavasti matalammat raja-arvot laivojen pakokaasuille. SICKin ratkaisuilla merenkulkuteollisuuden päästöjä voidaan valvoa luotettavasti. Mittauslaitteet valvovat kaasunpuhdistuslaitteita tai niin kutsuttuja kaasupesureita, jotka suodattavat terveydelle vaarallista typpioksidia laivojen moottoreiden pakokaasusta. Ja huolehtivat samalla puhtaammasta ilmasta maailman merillä.

SICK Green Products Steel Industry Image

Esimerkki: terästeollisuus

Ympäristönsuojelun parantamiseksi terästeollisuudessa ei panosteta ainoastaan päästöjen vähentämiseen. Myös energian, materiaalien ja aineiden tehokas käyttö, vedenkulutus tai jätteiden ja jäteveden syntyminen tarjoavat lisämahdollisuuksia. Esimerkiksi valssaustehtaan tankojen, teräslankojen tai kannatinten leikkuuhävikki voidaan minimoida SICKin antureilla. Läpivirtauksen mittauksen ja kierroslukumittauksen yhdistelmällä päätuuletinten valvomiseksi ja säätelemiseksi SICK-antureilla voidaan myös optimoida pakokaasujärjestelmien energiankulutus.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Esimerkki: koneenrakennus

Elektronisten, säädeltyjen käyttölaitteiden käyttö koneissa tulee lisääntymään erityisesti niiden paremman energiatehokkuuden vuoksi. SICK tukee tätä positiivista kehitystä aktiivisesti erityisesti synkronimoottoreille suunnitelluilla Motor Feedback -järjestelmillä.

SICK Green Products Engery Image

Esimerkki: energia-ala

Tuulienergialla on ympäristöä säästävässä energiataloudessa merkittävä rooli. Laitteiston osia voi säätää antureilla siten, että niillä pystytään tuottamaan suurin mahdollinen määrä energiaa. SICK valmistaa säätämiseen soveltuvia absoluuttiantureita, joissa on magneettinen skannaus.