Pienimmistä erittäin suuriin etäisyyksiin – SICKin etäisyysanturit ja LiDAR-anturit, tämän segmentin markkina- ja teknologiajohtajat, tunnistavat todellisuudessa joka etäisyydeltä. SICK tarjoaa sisä- ja ulkokäytön erilaisten mitta-alueiden sovelluksiin yksilöllisiä ratkaisuja erilaisilla toimintaetäisyyksillä, ultraääneen, valoon tai tutkaan perustuen. Tällöin integrointitekniikka on joustavaa: asiakkaan toivomuksista ja ympäristöolosuhteista riippuen päätetään, toteutetaanko ratkaisu analogisesti, sarjaankytkennällä, kenttäväylän, IO-Linkin vai Ethernetin kautta.
Käytännön ratkaisut
Elektroniikka
Automatisoidut kuljetusjärjestelmät
Varastot ja kuljettimet
Liikenne
Satamat
Toimintaetäisyys tarkastelussa – muita valittuja artikkeleita
Useat kerrokset avaavat lisää perspektiivejä
Onnettomuuksien ja törmäyksien välttäminen kuljettajan avustinjärjestelmällä
LD-MRS UAV tunnistaa myös mustaan frakkiin “pukeutuneen” pingviinin
Port of Tallinn - automaattinen liikenteen hallinta satamassa
Intralogistiikka 4.0 - määritystapahtumat varastossa ja tuotannon hoidossa