Analysaattoriratkaisut
SICKin analysaattoriratkaisut tarjoavat päästö- ja prosessimittaustekniikan mittaustehtäviin uusia ratkaisumalleja. Tyypillisiä käyttöalueita ovat voimalaitosten, jätteenpolttolaitosten, sementtitehtaiden ja kemian teollisuuden päästö- ja prosessimittaukset.

Automaatiovaloverhot
Kaksidimensionaalinen valvonta ja laskenta ovat automaation ydintehtäviä. SICKin automaatiovaloverhoja käytetään ratkaisemaan erilaisia tehtäviä: kohteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistus, läsnäolo- ja ylitysvalvonta. Tehtävät ovat niin moninaisia, että mitään valoverhoa ei voida käyttää yleiskäyttöisesti kaikkiin sovelluksiin. SICK tarjoaa integroinnin helpottamiseksi kattavan valikoiman automaatiovaloverhoja erilaisilla valvontakorkeuksilla, koteloilla, toimintaetäisyyksillä ja resoluutioilla.

Enkooderit
Matkat, sijainnit, kulmat – enkooderi on soveltuva ratkaisu, kun kysymyksessä ovat teollisuusautomaation tarkat paikkamääritykset. Tämä koskee myös kierroksien ja kierrosluvun, nopeuden ja kiihtyvyyden mittausta. Korkearesoluutioiset optiset ja erittäin kestävät magneettiset enkooderit täydentävät toisiaan ja mahdollistavat tarkat mittaukset erilaisissa sovelluksissa. Pyöriviä enkoodereita on pulssi- ja absoluuttiantureina. Lineaarisessa mittaustekniikassa käytettävissä ovat vaijerivetoanturit ja lineaarianturit.


Helppo parametroitavuus ja joustavat ohjelmointimahdollisuudet ovat SICK-enkoodereiden tärkeitä ominaisuuksia. SICK-enkooderit ovat jo vuosikymmenten ajan vakuuttaneet lukuisilla eri käyttöalueilla.


Uusi SICK-anturisovellus tukee sinua interaktiivisen anturin valintatyökalun kanssa ja näyttää kaikki yksityiskohdat erilaista tuotteista, sisältäen tilaustiedot, luonnokset, tuoteinformaatiot ja CAD-tiedot. Tämän lisäksi sovellukseen integroidulla viivakoodinlukijalla voidaan vaivattomasti hakea tuoteinformaatioita. Tätä varten vain anturin viivakoodi skannataan ja sitten saadaan kaikki kyseisen tuotteen merkittävät tiedot.


Helppo parametroitavuus ja joustavat ohjelmointimahdollisuudet ovat SICK-enkoodereiden tärkeitä ominaisuuksia. SICK-enkooderit ovat jo vuosikymmenten ajan vakuuttaneet lukuisilla eri käyttöalueilla.


Uusi SICK-anturisovellus tukee sinua interaktiivisen anturin valintatyökalun kanssa ja näyttää kaikki yksityiskohdat erilaista tuotteista, sisältäen tilaustiedot, luonnokset, tuoteinformaatiot ja CAD-tiedot. Tämän lisäksi sovellukseen integroidulla viivakoodinlukijalla voidaan vaivattomasti hakea tuoteinformaatioita. Tätä varten vain anturin viivakoodi skannataan ja sitten saadaan kaikki kyseisen tuotteen merkittävät tiedot.

Etäisyysanturit
Yksi teollisen valmistuksen tärkeimmistä tehtävistä on etäisyyksien mittaus. Tosin sovellukset ovat tässä niin moninaiset, että mikään yksittäinen anturi ei ole kaikkiin tehtäviin soveltuva. SICKillä on etäisyyksien mittausta varten laaja, hyvin moniin mittaustehtäviin soveltuva tuotevalikoima. Etäisyydenmittauksen toimintaperiaatteesta vastaavat optiset anturit ja ultraäänianturit.
From micron to mile. In all dimensions. Toimintaetäisyys kaikille etäisyyksille, tarkat tulokset kaikissa ympäristöissä.

Haarukka-anturit
SICKin haarukka-antureissa lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa ja tämän vuosi ne on nopeasti aseteltu. Tarkasti ulostulevalla valonsäteellä ja suurella tunnistustarkkuudella havaitsevat nämä anturit pienimmätkin valonäkyvyyserot. Lukuisia erilaisia haarukkakokoja, yksinkertainen asennus ja erittäin hyvä ympäröivän valon sietoisuus ovat vain muutamia näiden haarukka-antureiden etuja.

Havainnointi- ja mittausratkaisut
Lasermittaustekniikka LiDAR (Light Detection and Ranging) tarjoaa ratkaisuja laajaan sovellusvalikoimaan. Kaksi- tai useampidimensioisia tietoja voidaan käsitellä sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tekniikka soveltuu täydellisesti sovelluksiin sisä- ja ulkoalueella, esimerkiksi törmäyssuojaukseen satamissa, luokitteluun liikenteessä, tunnistukseen rakennusautomaatiossa ja sijainnin määritykseen navigoinnissa.
From micron to mile. In all dimensions. Toimintaetäisyys kaikille etäisyyksille, tarkat tulokset kaikissa ympäristöissä.
From micron to mile. In all dimensions. Toimintaetäisyys kaikille etäisyyksille, tarkat tulokset kaikissa ympäristöissä.

Induktiiviset lähestymiskytkimet
Miljoonia induktiivisia lähestymiskytkimiä on käytössä lähes kaikilla teollisilla alueilla. Ne tunnistavat metalliset kohteet kosketuksetta ja ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä. Uudella ASIC-teknologialla varustetut SICKin anturit tarjoavat erittäin hyvän tarkkuuden ja luotettavuuden. SICK tarjoaa aina sopivan ratkaisun vaatimuksiisi, olipa sitten kyseessä sylinterimäiset tai suorakulmaiset anturit yksinkertaisella, kaksinkertaisella tai kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä sekä erityiset anturit Ex-alueelle tai ankariin ympäristöihin. Näin yksilölliset automaatiotehtävät ratkaistaan älykkäästi ja luotettavasti.

Integraatiotuotteet
SICKin integraatiotuotteet mahdollistavat kenttätasolla erilaisten antureiden helpon liittämisen ja verkottamisen (johdon kautta tai optisesti) sekä anturitietojen siirron pilvipalveluun. Tällöin tiedot annetaan I4.0:n puitteissa käytettäväksi joko suoraan tai jo esivalmisteltuna, jolloin voidaan hallita ylempiä prosesseja kuten esimerkiksi ennaltaehkäisevää huoltoa, seurantaa tai laadunvalvontaa.

Järjestelmäratkaisut
Käytämme tehdas-, logistiikka- ja prosessiautomaation järjestelmissämme teknisesti johtavia komponentteja. Palveluvalikoimamme ulottuu konseptisuunnittelusta ja konsultoinnista toteutukseen ja paikan päällä toteutettaviin palveluihin.
Tuotteidemme korkea laatu ja työntekijöidemme innostus ja asiantuntemus varmistavat, että nimi SICK merkitsee erinomaisia ratkaisuja vaativiin sovelluksiin.

Kaasuanalysaattorit
SICK tarjoaa laajan valikoiman kaasuanalysaattoreita erilaisilla tehokkailla mittausperiaatteilla. Kokonaisten laitosten varustamiseen tarkoitetulla in-situ- ja näytettä ottavalla tekniikalla SICK lisäksi tarjoaa ratkaisut eri laitoksiin ja kompleksisiin mittaustehtäviin.

Kaltevuusanturit
Tehtäviä automatisoitaessa erityisesti liikkuvissa käyttökohteissa kohteiden asennon tunteminen on välttämätöntä. SICK tarjoaa tätä varten laajan kaltevuusantureiden malliston. Tuoteryhmä ulottuu tavallisista staattisista antureista dynaamisiin kaltevuusantureihin, jotka antavat tarkat asentotiedot myös käyttökohteissa, joissa nopeudet vaihtelevat.

Kapasitiiviset ja magneettiset lähestymiskytkimet
Lähestymiskytkimet tunnistavat kosketuksetta kohteita ja aineita. SICKin anturit sopivat täydellisesti teollisiin sovelluksiin ja vaatimuksiin. Tämä ilmenee pitkällä käyttöiällä, erinomaisella kestävyydellä, hyvällä tarkkuudella ja luotettavuudella. Käytettävissä ovat kapasitiiviset ja magneettiset lähestymiskytkimet. SICK ratkaisee yksilölliset automaatiotehtävät älykkäästi ja luotettavasti.

Kiiltopinta-anturit
Koska kiiltopinta-anturi tunnistaa ja erottaa tasaisten pintojen kiiltävyyden. Ja huolehtii parhaimmasta mahdollisesta luotettavuudesta ja kustannussäästöistä. Pintojen kiiltävyyttä pidettiin tähän asti häiriötekijänä ja aiheutti säännöllisesti ylimääräisiä hikipisaroita insinööreille. Nyt kiiltäviä ominaisuuksia pidetään erottelukriteereinä prosessin ohjaukselle – väristä, läpinäkyvyydestä tai kuvioinnista riippumatta. Tämä saa hikoilemisen sijasta insinöörien silmät kiiltämään. Älykkäällä Delta-S-teknologialla varustettu kiiltopinta-anturi on jälleen yksi virstanpylväs asiakkaille suunnattujen anturien kehittämisessä. Ja SICK vahvistaa edelleen johtavaa asemaansa erilaisten kohteiden tunnistamiseen käytettävien optoelektronisten antureiden alueella.

Kontrastianturit
Kontrastiantureita käytetään merkkien tunnistamiseen pääasiassa pakkaus-/painokoneissa. SICKin KT-kontrastianturit tunnistavat vähäisimmätkin kontrastit suurilla nopeuksilla, esim. kalvoilla tai pakkauksilla olevat painomerkit. Ne tunnistavat merkin ja taustan heikot harmaa-arvoerot matta-, kiiltäväpintaisilla tai läpinäkyvillä pinnoilla. Moninaisiin vaatimuksiin on saatavissa kattava valikoima laitetyyppejä erilaisilla kontrastiresoluutioilla ja opetusmenetelmillä.

Kosketuksettomat liiketunnistimet
Kosketuksettomat liiketunnistimet tunnistavat liikkeet suoraan kohteiden pinnoilta. Tunnistukseen ei tarvita mittasauvoja eikä asteikkoa. Siten pinnat pysyvät puhtaina ja vahingoittumattomina eivätkä esineet kulu.
Liikkeen suunta voi olla mikä tahansa, lineaarinen tai pyörivä. Lisäksi tunnistus ei riipu siitä, liikkuuko kohde vai tunnistin.

Kuvaan perustuva tahdistusanturi
Pattern-anturi on tunnusteleva optoelektroninen anturi. Kuvan silmiinpistävät mallit toimivat referenssinä tämän jälkeiselle kohteiden tarkalle tunnistukselle ja paikoitukselle. Referenssimerkeistä riippumatta älykkäällä signaalikäsittelyn algoritmilla korkealla nopeudella luodaan stabiili kytkentäsignaali. Tyypillisiä sovelluksia löytyy pakkausteollisuudesta.

Leveäkeilaiset valokennot
Leveäkeilaiset valokennot toimivat tunnusteluperiaatteella. Ne tunnistavat pienimmätkin reunat näkyvien harmaa-arvoerojen perusteella. Esim. paperirainan paikoitus rainan reunan tai kontrastilinjan perusteella on vain yksi monista käyttöalueista. Ne tunnistavat myös leveydet, halkaisijat ja välit. Heijastinkäytössä leveäkeilaiset valokennot tunnistavat myös läpinäkyvät materiaalit.

Liikenneanturit
Parempi turvallisuus – vähemmän ruuhkia: Ne ovat liikenteen palveluntarjoajien keskeiset vaatimukset. Älykkäät liikenneanturit ovat silloin nykyaikaisen liikenteenohjaustekniikan edellytyksenä. SICK auttaa näiden tehtävien ratkaisemisessa näköetäisyyden, näkyvyyden, tuulen nopeuden ja ylikorkeuden nykyaikaisilla mittalaitteillaan.

Lisätarvikkeet
Onpa kyseessä sitten liitäntätekniikka, heijastimet tai mekaaniset kiinnitysratkaisut: SICK tarjoaa käytettävyyden takaamiseksi laajalla valikoimalla lisävarusteita. Ne ovat täydellisesti antureiden ominaisuuksiin sovitettuja, mikä mahdollistaa niiden edullisen integroinnin laitteistoihin. Toimitusaika on lyhyt. SICK toimittaa myös asiakaskohtaisia kokonaisuuksia ja räätälöityjä ratkaisuja.

Lokalisointi- ja paikoitusratkaisut
Varasto- ja valmistusalueen logistiikkaprosessien on oltava tehokkaita. Tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti vain, jos paikka ja nopeus voidaan mitata kiskollisissa ja vapaissa käyttökohteissa, kohteet voidaan jäljittää ja mobiilit alustat sekä automatisoitujen kuljetusjärjestelmien kannat voidaan lokalisoida. SICK tarjoaa tätä varten kattavia lokalisointi- ja paikoitusratkaisuja.

Luminenssianturit
Luminenssianturin tunnistavat näkyvät ja näkymättömät merkinnät, jotka tulevat UV-valossa esiin. Millä tahansa sideaineella olevat fluoresoivat materiaalit ja merkinnät tunnistetaan luotettavasti niiden mallista, väristä tai pintaominaisuuksista riippumatta. Luminenssianturit lähettävät UV-valoa n. 375 nm aallonpituudella. Fluoresoivat aineet muuntavat UV-valon pitkäaaltoiseksi näkyväksi valoksi. Sitten luminenssianturi vastaanottaa ja arvioi takaisin säteillyn valon.

Magneettiset sylinterianturit
SICKin innovatiiviset sylinterianturit. Tunnusmerkit kuten helppo käsittely, analogialähdön käytettävyys, parhaimmat kytkentäominaisuudet, käytettävyys elintarvike- ja juomateollisuudessa, uuden IO-Link-teknologian tuen tai kattavan adapteritarjonnan ansiosta asennusmahdollisuudet osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit ovat varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

Motor Feedback-järjestelmät
Ennen kommutointiin, paikka- ja kierroslukumittaukseen tarvittiin kolme anturia, tänä päivänä SICKin Motor Feedback -järjestelmät tarjoavat nämä toiminnot yhdessä laitteessa. Yksi yhtenäinen mekaaninen liitäntä mahdollistaa hyvän joustavuuden. Sähköisten liitäntöjen kuten HIPERFACE® ja HIPERFACE DSL® yhteydessä ne asettavat myös standardeja ja täyttävät tärkeitä vaatimuksia kuten lämpötilan kestävyys, korkea resoluutio ja monikierros-rakenne. SIL2-sertifioinnin ansiosta voidaan täyttää myös EN ISO 13849 mukaisen konedirektiivin vaatimukset.

Nesteanturit
Keskeisenä tekijänä tehokkuuden nostossa ja resurssien säästössä on oleellisten prosessiparametrien valvonta. Olkoonpa kyseessä paine, lämpötila, pinnankorkeus tai virtaus – SICK tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman nesteiden, kaasujen ja irtomateriaalien prosessinohjaukseen ja valvontaan. SICK panostaa vakaisiin antureihin, jotka määrittävät kulloisenkin mittaussuureen mahdollisimman universaalisti ja ympäristöolosuhteista riippumatta.

Pölymittarit
SICK luo pölynmittaustekniikkaan uusia standardeja kestävillä ja vähän huoltoa vaativilla pölypitoisuuden määritykseen ja valvontaan tarkoitetuilla mittalaitteillaan. Kaikki pölymittarit on helppo integroida olemassa oleviin sovelluksiin – asennus ja käyttöönotto on helppoa ja käyttö miellyttävää.

sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut
Älykkäiden konekonseptien perusajatuksena on tuottavuuden parantaminen, kuitenkin parhaimmalla laadulla ja turvallisuudella. SICKin sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut täyttävät nämä vaatimukset. Tuoteryhmä sisältää turvallisen sarjaankytkennän, turvaohjaimet ja turvareleet. Helposti käyttöön otettavat tuotteet ovat modulaarisia ja integroitavissa optimaalisesti automaatioprosesseihin – optimaaliseen ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.

SICK AppSpace
SICK AppSpace Eco-järjestelmä tarjoaa vapautta ja joustavuutta asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen räätälöidyillä sovellusohjelmistoilla. Tämä mahdollistaa täysin uudet ja mukautuvat ratkaisut teollisuusautomaatiossa. Ohjelmoitavat laitteet muodostavat laitteiston. SICK AppStudio ja SICK AppManager ohjelmistotyökaluilla voidaan kehitellä ja hallita sovellusohjelmistoja. SICK AppSpace Developers Club tarjoaa tukea ja edistää kehittelijöiden verkostoitumista.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® on SICKin Digital Solutions -merkki, ja se tarjoaa sekä digitaaliset palvelut (SaaS) ja ohjelmiston. Yhtiösi kompetenssin ja meidän teollisen ja digitaalisen tietotaitomme kanssa. Yhdessä parannamme yhtiösi tehokkuutta.
Yhdistä modulaarisesti rakennetut tuotteet omaan, asiakaskohtaiseen kokonaisratkaisuun (digitaalinen ratkaisu).

Teollinen kuvankäsittely
Konenäköratkaisut ovat ihanteellisia automatisoituihin tarkastus- ja mittaustehtäviin. SICKin 2D- ja 3D-konenäkökamerat ovat omiaan moniin sovelluksiin, joissa mitataan, paikannetaan, tarkastetaan ja tunnistetaan. Konenäkötuotteemme ovat teollisuusympäristöön suunniteltuja ja yli 60 vuoden teollisuusanturikokemuksella huolellisesti kehitettyjä.
Mitään vakiovastausta ei löydy kysymykseen, mikä teknologia sopii parhaiten tunnistustehtäviin. Parhaimman paikoitus-, tunnistus-, tarkastus- ja laadunvalvontaratkaisun valinta riippuu oman sovelluksesi haasteista.
SICKin 2D- ja 3D-konenäköanturit
Tunnistusratkaisut
Tuotteiden jäljitettävyyden ja tuoteväärennöksiltä suojautumisen perustana on luotettava automaattinen tunnistus. SICK tarjoaa lukulaitteita kolmelle teollisuuden tavallisimmalle tunnistustekniikalle: laserskannereita 1D-koodeille, kamerapohjaisia koodinlukijoita 1D- ja 2D-koodeille sekä RFID-lukijoita. Integroidut liitännät mahdollistavat liittämisen kaikkiin oleellisiin teollisuusverkkoihin, ja älykkäät käyttötoiminnot helpottavat käyttöönottoa ja käyttöä.
Standardivastauksia ei ole, kun etsitään parasta teknologiaa tunnistustehtäviin. Parhaan ratkaisun valinta riippuu sovelluksen haasteista. SICKin tuotteilla valinta on sinun.
Meidän ratkaisumme tunnistukseen
Turvajärjestelmät ja -ratkaisut
SICK tarjoaa koneiden ja laitosten valvontaan luotettavien turvakomponenttien lisäksi myös ratkaisukohtaisia palveluja sekä valmiita sertifioituja turvajärjestelmiä. Projektienne toteutuksen aikana laitteistojen käyttäjät voivat luottaa SICKin kokeneisiin turva-asiantuntijoihin ja saavat kaikki tarvitsemansa kattavat ja taloudelliset turvaratkaisut yhdeltä toimittajalta.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.

Turvarajakytkimet
Turvarajakytkimiä käytetään siellä, missä vaaditaan henkilöiden ja koneiden turvallisuutta. Niitä käytetään avattavien suojuksien valvontaan, vaarallisten liikkeiden paikkavalvontaan ja turvallisia pysäytystoimintoja varten. Portfolio jakautuu sähkömekaanisiin ja kosketuksettomiin turvarajakytkimiin, turvalukituslaitteisiin sekä turvaohjaimiin.
Yhdessä turvallisten ohjausratkaisujen kanssa SICK tarjoaa erinomaiset kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.

Valokennot
Älykkäät anturit takaavat uusimman SIRIC®- ja LED-tekniikan avulla parhaan toimintavarmuuden kaikista mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Anturien tuottamaa lisäinformaatiota voidaan hyödyntää yksinkertaistamaan nykyaikaisia tuotantoprosesseja.
Optisten anturien laajaa valikoimaa käytetään menestyksellisesti automaatiotekniikan monissa sovelluksissa kautta maailman.
High-tec automatisointi tarvitsee älykästä kohdetunnistusta. Riippumatta siitä kuinka monimutkaisia kohteenne ovat: SICKin valokennot ovat luotettava ratkaisu vaativimpiinkin sovelluksiin.
Vahvuutemme
Valokuituanturit ja valokuidut
Valokuituanturit ovat erinomainen ratkaisu kohteiden havaitsemiseen, jos asennustila on rajallinen tai pitää havaita erittäin pieniä kohteita. Mikäli tämän lisäksi on vielä muita esim. toimintaetäisyyteen, lämmönkestävyyteen, materiaalikestävyyteen tai joustavaan asennukseen liittyviä vaatimuksia, on anturin ja valokuidun älykäs yhdistelmä erinomainen ratkaisu. Kattava valokuituvalikoima sovelluskohtaisten optiikkapäiden kanssa tarjoaa ratkaisun useisiin sovelluksiin.

Valosähköiset turvalaitteet
Valosähköiset turvalaitteet ovat ensisijainen valinta koneiden ja laitteistojen maksimaalisen tuottavuuden varmistamiseksi. Toisin kuin aidat ja ovet, ne eivät rajoita materiaalin käsittelyä tai kulkua, ja mahdollistavat paremman näkyvyyden koneelle. Laaja tuotevalikoima kattaa vaara-alueelle pääsyyn ja valvontaan kohdistuvat vaatimukset. SICK-yhteensopiva liitäntäjärjestely mahdollistaa toisiinsa sopivien kokonaisjärjestelmien muodostamisen.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.
Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.

Virtausmittaustekniikka
Virtausmittaustekniikkaa käytetään lähes alalla kuin alalla. SICK vastaa näihin monipuolisiin haasteisiin ja tarjoaa kattavan valikoiman innovatiivisia antureita. Laskutusperusteisissa laskureissa tai valvonnassa ja ohjauksessa käytettävissä mittareissa SICKin virtausmittaustekniikka toimii modernien teknologioiden pohjalta aina luotettavasti ja varmasti – myös vaikeissa prosessi- ja ympäristöolosuhteissa.

Värianturit
Värianturit tunnistavat pinnan värit. Anturit lähettävät valoa (punainen, vihreä, sininen LED) tarkastettavalle kohteelle, laskevat väriarvojen osuudet heijastuneesta säteilystä ja vertaavat niitä ennalta tallennettuihin referenssiväriarvoihin. Lähtö aktivoidaan, jos väriarvot ovat asetettujen toleranssien sisällä.