Logística y expedición: soluciones de automatización avanzadas
07-nov-2023
La logística es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Numerosos factores han contribuido a esta tendencia, empezando por el comercio electrónico. Basta decir que las ventas globales en línea alcanzarán los 8,1 mil millones de dólares en 2026.
El crecimiento trae consigo la necesidad de implementar nuevos sistemas de automatización capaces de gestionar un flujo de mercancías cada vez mayor. Por tanto, la competitividad de una plataforma logística se basa en su capacidad para gestionar esta tarea con la mayor precisión y eficacia posibles.
La automatización logística es más importante hoy que nunca. Según las estadísticas, el mercado de la logística alcanzará los 30.000 millones de dólares en 2026.
Cuando se habla de automatización logística, es importante recordar que los procesos se refieren tanto a los flujos de productos entrantes y salientes como a los flujos de productos dentro del almacén. Desde esta perspectiva, la eficiencia de los procesos de intralogística es cada vez más fundamental.
SICK siempre ha colaborado con los actores de la logística desarrollando soluciones basadas en tres paradigmas: sensores software y seguridad. Son elementos interconectados, que dan lugar a una visión holística capaz de generar un retorno virtuoso en materia de identificación, detección y control.
Identificación
Los sistemas de identificación automática son hoy en día un elemento fundamental de toda plataforma logística. La identificación de códigos en objetos —letras, paquetes y sobres— se realiza con sistemas basados en láser, cámara matricial o lineal RFID y tecnologías híbridas. Estos sistemas pueden proporcionar datos fiables incluso en caso de velocidades de transporte muy elevadas en las zonas de recepción y salida de mercancías.
Un ejemplo en este sentido son los sistemas de track and trace SICK ICR Identifitcation System. Se caracterizan por una clasificación eficaz de objetos en líneas con anchuras de hasta 1.600 milímetros, índices de rendimiento de más de 18.000 objetos por hora y velocidades máximas de transporte de hasta 4,5 metros por segundo. Ofrecen lectura de códigos y visión artificial integrada sin necesidad de dispositivos adicionales. Otras características son la calidad de la imagen de alta resolución, el reconocimiento óptico de caracteres y la codificación de vídeo.
Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
Detección
Uno de los elementos clave para la logística es la detección fiable de objetos, por su posicionamiento y por la variabilidad de los objetos en cuanto a forma y color, uno de los aspectos más desafiantes.
SICK ha desarrollado numerosas soluciones dedicadas a esto, como la VMS4x00/5x00 utilizada en los sistemas Track & Trace. Estas herramientas ofrecen una medición fiable incluso a altas velocidades, garantizando a los clientes un alto rendimiento.
Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
Medición precisa de objetos a muy altas velocidades
VMS4x00/5x00
Verificación
El control es una fase fundamental en la intralogística. Los flujos y los procesos deben correlacionarse de manera recíproca y óptima en cada punto de la cadena. Todo esto puede conseguirse mediante sensores inteligentes interconectados dentro de un sistema complejo.
Un sistema de control depende en gran medida de los datos. Los sensores detectan y comunican grandes cantidades de datos, que deben ser interpretados para obtener información útil para la mejora de procesos.
El software Package Analytics de SICK permite un control eficaz con una plataforma de visualización optimizada para el funcionamiento de la planta. Ofrece funciones de identificación de tendencias para mejorar el rendimiento y acceso seguro a múltiples dispositivos –smartphone, tabletas, ordenadores de escritorio– que garantizan un control constante.
Software de aplicación
Monitorización y diagnóstico en la logística: aceleración de los procesos decisivos
Package Analytics
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...