Sensorer er den første kontakt og bindeleddet til Industri 4.0. I dag indsamler intelligente sensorer ikke kun dataene, de forbereder og videreforarbejder dem også til informationer. Sensoren nøjes altså ikke længere med at ”føle”, men med starten af digitaliseringen begynder den også at ”tænke”. Fra og med dette punkt bliver videregivelsen af således forberedte informationer til en nøgleteknologi. De netværksbaserede værdikæders succes er i høj grad baseret på den vellykkede integration af sensorer i en applikations samlede arkitektur.
Interfaces regulerer dataflowet
Tydelig definition af de nødvendige data og deres sammenkobling med det netværksbaserede dataunivers er grundlaget for pålidelig netværkskommunikation. Her spiller valget af de korrekte kommunikationsprotokoller for en defineret strækning en stor rolle. Ethernet-baserede løsninger har første prioritet. Men også IO-Link muliggør netværksopkobling, især når der er tale om enheder, der kun har behov for nedsat kommunikationsevne.
I smarte produktionsmiljøer indsamler mange sensorer mange data mange steder. Det øger den decentrale databehandlings betydning. Yderligere interfaces i data- eller softwaresystemet muliggør nye analyser og funktioner, der øger fleksibiliteten, kvaliteten, effektiviteten og transparensen i produktionen.
Cloud er fremtiden
Når de afgørende spørgsmål om datasikkerhed er endeligt afklarede, vil Cloud komme til at spille en stadigt større rolle i den nærmeste fremtid. Over applikationsspecifikke forbindelsesteknologier og ved omgåelse af styringen kan sensordata fremover ledes direkte videre til Cloud.
Gennem et vellykket, omfattende netværk af samtlige sensorer i centrale eller decentrale databehandlingssystemer opnås et hidtil ukendt antal løsninger. Og gennem data- og kommunikationsprotokoller bliver hele processen gennemsigtig i en hidtil uset grad.