Ny 3D snapshot sensor

5. jan. 2022

 Avanceret måleteknologi finder vej til SICK’s robuste industri kameraer

 

Visionary-T Mini CX, er  et nyt industrikamera, som er pakket med nyeste 3D-teknologi. I et partnerskab med Microsoft, har SICK produceret high end 3D time -of-flight sensorteknologi i en kompakt industriel sensor.

Microsoft har i en længere periode været førende indenfor sensorteknologi, som bidrager med meget høj kvalitet 3DToF sensordata til kommerciel anvendelse. I et partnerskab mellem SICK og Microsoft, har ingeniører formået at flytte denne avancerede teknologi til industrien, hvor SICK sørger for det mekanisk robuste IP65/67 metalhus design, samt et kompakt design med tilslutningsteknologi og software trimmet og optimeret til krævende industrielle formål. 

I applikationer med krav til lang rækkevidde, hvor det skal sikres pålidelig detektion samt datakvalitet, selv på meget mørke objekter, byder Visionary-T Mini CX  på optimeret dynamisk range (HDR), som ved en billedhastighed på imponerende 30 Hertz gør det muligt at opnå en rækkevidde på op til 9 meter, med en optisk åbningsvinkel på hele 60x70 grader med markedets højeste målenøjagtighed.  

Sensoren fås med streaming data interface designet til en bred anvendelse, og kan tænkes ind i design af antikollision, detektion, styring, måling og procesovervågning og 3D visionopgaver.

 

Med sin store gentagelseshastighed af billeder kan Visionary-T Mini foretage helt op til 30 optagelser pr. sekund. Den overbeviser med den korte tid til optagelse af billeder ved stor dynamik. For hver optagelse registrerer og forarbejder Visionary-T Mini samtidigt 512 x 424 billedpunkter og leverer dermed skarpe intensitets- og dybdebilleder.

 

Mere information

 Ring: 4582 6400