SICKs kompakte 3D-øjebliksbillede-kameraer Visionary-T Mini har med deres nemme betjening og fremragende datakvalitet en løsning til stort set alle 3D-Machine-Vision behov. Takket være den fremtidsorientere 3D-time-of-flight-teknologi leverer hver eneste pixel de mest præcise dybde- og intensivitetsværdier. Kameraet registrerer miljøet meget pålideligt selv når der er kraftig kontakt mellem lys og mørke og et stort afstandsområde og sikrer på grund af den meget korte tid af billedoptagelserne også objekter, der bevæger sig. Et overskueligt konfigurationstool anvendes til nem parametrering og fleksibel, applikationsspecifik tilpasning af data. Visionary-T Mini er dermed en billig løsning til blandt andet logistik, robotteknologi og industrikøretøjer.
Overblik
Op til 30 3D-billeder pr. sekund ved fuld opløsning (512 × 424 pixel)
Kompakt hus
Temperaturområde: –10 °C til+50 °C
Tæthedsgrad/kapsling: IP65, 67
3D-datatransmission med industrielt Gigabit-Ethernet
 
Mobile robotter: Move into new dimensions
Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter
Kompakt hus og fremragende datakvalitet ved hjælp af 3D-time-of-flight-teknologi
Automatiske applikationer til robotteknologi, transportkøretøjer og logistik afhænger af præcise og pålidelige 2D- og 3D-afstandsdata. Her bør vision-systemer også kunne indbygges uden problemer i det pågældende maskindesign. Produktfamilien Visionary-T Mini kombinerer effektivitet med kompakt byggemåde og meget høj omkostningseffektivitet. 3D-vision-sensoren leverer blandt andet detaljerede 2D- og 3D-punktdiagrammer med stor pixeltæthed. Automatiske driftsformer lette indbygningen i maskinerne og sikrer den nemmeste håndtering.
Kompakt design, førsteklasses datakvalitet og brugervenlige driftsformer, der sikrer nem håndtering
Sensorhuset måler bare 80 mm x 70 mm x 77 mm og gør det nemmere at implementere kompakt robotteknologi og automatiseringsløsninger.
Med 30 billeder i sekundet og en opløsning på 512 x 424 pixel leverer sensoren også fremragende intensivitets- og afstandsværdier for objekter i bevægelse.
Hvis der anvendes flere kameraer, er der heller ingen risiko for, at de påvirker hinanden, heller ikke uden synkronisering. Optageteknikken er meget dynamisk uden ekstra konfiguration, og den sikrer pålidelige resultater selv ved vanskelige lys- og kontrastforhold.
Billig løsning til mange 3D-applikationer. Den kompakte Visionary-T Mini kan indbygges i stort set alle maskindesigns og konfigureres individuelt. Ved krævende applikationer udgør sensoren et pålideligt datagrundlag.
Hjemmehørende i talrige industrielle applikationer
3D-vision-sensoren T Mini blev specielt udviklet til hurtig 3D-detektion i dynamiske industrielle anvendelser. Eksempel: Ved brug i AGV-systemer registrerer sensoren omgivelserne med 30 optagelser pr. sekund – også over større afstande. Så leverer den kontinuerligt data til navigation af AGV-systemet eller positionering af objekter. I robotanvendelser anvendes 2D- og 3D-optagelser blandt andet som basis for palleterings- og plukkeopgaver. Visionary-T Mini kan også anvendes sikkert ved statiske applikationer som kontrol af, om alt er til stede ved pakkemaskinerne.
3D-dataregistrering i dynamiske omgivelser, præcise måledata og pålidelig detektion af objekter
Sensorens høje opløsning og billedhastigheden sikrer præcis positionering og navigation af førerløse trucks og hjælper således med at afværge kollisioner. Det er især vigtigt i industrielle omgivelser, der hele tiden forandrer sig, for eksempel i lager- og produktionshaller.
2D-billeddataene og 3D-punktdiagrammet fra Visionary-T Mini leverer pålidelige data til præcis bestemmelse af pakkers og andre objekter størrelse – med bare en enkelt sensor. Især i forbindelse med logistikapplikationer og robotstyringer betyder det kompakte maskindesign bedre omkostningseffektivitet.
Stor opløsningsdensitet og skarpt dybdebillede danner grundlaget for blandt andet kontrol at, om transportbånd er fyldt op, samt når paller tømmes.
I den industrielle produktion sørger Visionary-T Mini for større effektivitet overalt, hvor der er behov for 3D-dybdeværdier til dynamiske processer.
Præcise 3D-data i realtid – takket være time-of-flight-teknologi
Til afstandsmåling anvender Visionary-den avancerede time-of-flight-teknologi. Ved denne metode sendes et moduleret infrarødt lys fra objektet og reflekteres så igen i retning af sensoren. Ved hjælp af lysets faseforskydning kan man præcist beregne afstanden mellem sensor og objekt. Forskellige faseforskydninger svarer til forskellige afstande. De enkelte billedpunkter leverer dermed et detaljeret tredimensionalt billede af det registrerede områdes afstand og infrarøde intensitet.
Stor gentagelseshastighed af billeder og målenøjagtighed; state-of-the-art-teknologi og systemdesign sikrer stor ufølsomhed over for fremmedlys
Med sin store gentagelseshastighed af billeder kan Visionary-T Mini foretage helt op til 30 optagelser pr. sekund. Den overbeviser med den korte tid til optagelse af billeder ved stor dynamik. For hver optagelse registrerer og forarbejder Visionary-T Mini samtidigt 512 x 424 billedpunkter og leverer dermed skarpe intensitets- og dybdebilleder.
Med sin store gentagelses- og målenøjagtighed over store afstande er 3D-time-og-flight-baserede Visionary-T Mini en af de bedste 3D-vision-sensorer
Visionary-T Mini er meget ufølsom over for fremmedlys og detekterer selv mørke objekter sikkert over store afstande. Årsagen: Moderne VCSEL-belysningselementer sikrer kraftig belysning. Samtidig registrerer den meget følsomme 3D-vision-sensor objekter, selv om det sendte infrarøde lys er meget lidt reflekterende.
I hvert sekund leverer Visionary-T Mini mere end 6,5 millioner meget præcise 3D-afstandsdata. Datagrundlaget er meget stabilt som følge af den moderne time-of-flight-teknologi. Derfor klarer Visionary-T Mini også dynamiske applikationer og vanskelige lys- og kontrastforhold.