DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
Digitales Vorhängeschloss als Symbol für Cybersicherheit
Automatisierte Produktionsanlage mit Robotik und Sensorik als Symbol für Cybersecurity und den Schutz industrieller Netzwerke.
Digitalisering

Cybersikkerhed

Med en omfattende tilgang og normer, der er ens i hele verden, i hele produktets livscyklus sørger SICK for større sikkerhed i den digitale verden

Vigtige pointer

Cybersikkerhed har spillet en stor rolle hos SICK allerede siden 2018. Vores helhedsorienterede tilgang omfatter hele livscyklussen for vores produkter og løsninger.

  1. Vores sikker livscyklusudvikling og cybersikkerhedsorganisation er certificeret i henhold til IEC 62443-4-1
  2. Vores interne testlaboratorium er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan (DAkkS)
  3. Vi spiller en aktiv og ledende rolle i forskellige udvalg inden for cybersikkerhed
  4. Open source-værktøjet QuBA libre til risikovurdering i henhold til CRA

Cybersikkerhed i tal

For SICK betyder cybersikkerhed ikke blot overholdelse af standarder i produktudviklingen. Vores tilgang omfatter snarere mange forskellige områder, hvilket også de følgende tal tydeligt viser.

Cyber Resilience Act

Selvom Cyber Resilience Act først træder fuldt i kraft i 2027, betyder det ikke, at den kun vedrører produkter, der udvikles efter denne dato. Det afgørende er, om produktet indeholder digitale elementer.

SICK er i øjeblikket i gang med at vurdere hele det berørte produktsortiment og iværksætter de nødvendige foranstaltninger. Derudover omdefineres kravene til cybersikkerhed for leverandører af produktrelaterede komponenter. Vi kommunikerer på en gennemsigtig måde om de produktændringer, der følger af disse foranstaltninger.

​Som led i denne gennemgangsproces har SICK sammen med Fraunhofer-Instituttet for Anvendt og Integreret Sikkerhed (AISEC) udviklet risikovurderingsværktøjet “QuBA-libre”. Med dette værktøj kan sensorer, EDGE-enheder og enkle systemer vurderes allerede i udviklingsfasen. Dette open source-værktøj giver anbefalinger til, hvordan identificerede risici kan mindskes.

Din personlige rådgivning

Har du spørgsmål?

Med vores faglige viden finder vi sammen den optimale løsning for dig.
Kontakt eksperterne