AGV’er (Automated Guided Vehicles) er på grund af deres effektivitet og pålidelighed blevet til en uundværlig bestanddel af materialeflowindustrien. For at maksimere deres ydelse ved individuelle anvendelser kombinerer AGV’er teknologier til linjeføring og profillokalisering. De er desuden udstyret men en virtuel layouttilpasningsfunktion, der muliggør nem indstilling og tilpasning af ruter uden fysiske bånd. De er beregnet til drift i dynamiske omgivelser og modstandsdygtige over for konturforandringer, hvilket gør dem perfekte til materialetransport i vanskelige omgivelser. Derudover benytter AGV’erne sig af virtuel linjenavigation og LiDAR-lokaliseringsteknologier for at sikre præcis og effektiv bevægelse.

Afbrydelser af forsyningen til produktionen på grund af et AGV’systems ustabile funktion er en udfordring. For at en AGV med magnetisk sporstyring skal kunne fungere pålideligt på produktionsniveau, skal MLS-sensoren kunne følge et fortløbende magnetspor. På grund af de flittigt benyttede ruter slides magnetbåndet med tiden. Så standser AGV’en og skal genstartes manuelt. Det medfører unødvendige stilstandstider og afbryder forsyningen af dele til produktionslinjen.
Løsningen er en kombination af hardware med magnetisk sporstyring og LiDAR-lokaliseringssoftware, som benytter sig af sensordataene fra AGV’ens eksisterende sikkerhedslaserscannere. Når MLS’en mister magnetsporet, overtager softwaren og giver adgang til en virtuel rute. På den måde kan køretøjet fortsætte sin kørsel uden afbrydelser, og dyre stilstandstider undgås.

AGV’en kan navigeres sikkert og kan takket være virtuelle ruter ganske enkelt omdirigeres via en webbrowser ved behov. Sensorer med et synsfelt på op til 360° og fremragende konturgenkendelse leverer præcise lokaliseringsdata og sørger dermed for pålidelig kollisionsafværgelse og større sikkerhed. Fordi der med standard-LiDAR-sensorer fra SICK anvendes kompatibel hardware, kan løsningen desuden installeres uden nogen som helt tilpasning til den eksisterende infrastruktur.

Det vigtigste ved LiDAR-LOC er kort sagt:
- Præcis lokalisering: Takket være LiDAR-teknologien kan LiDAR-LOC lokalisere sig selv og navigere meget præcist i realtid, hvilket giver bedre effektivitet.
- Fleksibilitet: LiDAR-LOC er i stand til at automatisere forskellige applikationer inden for intralogistikken – lige fra materialehåndtering til lagerstyring.
- Sikkerhed: Systemet er udviklet, så det kan genkende forhindrer og automatisk undvige dem for at forhindre kollisioner og øge sikkerheden på arbejdspladsen.