DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
digitalsolutions-asset-utilization-monitoringtanks-theme-based-teaser-component-use-cases-pallet-detection-image

Effektiv detektion af paller med Deep Learning:

Sådan optimerer SICK lagerlogistikken

De værdifulde originale europaller kan ofte være vanskelige at skelne fra andre palletyper uden pant

Deres ægthed skal kontrolleres manuelt ved brug af omfattende ressourcer, og det giver let anledning til fejl. Paller, der i varemodtagelsen fejlagtigt klassificeres som europaller, koster hvert år virksomheden tusindvis af euro i pant. Desuden kan de beskadige transportanlægget og dermed være skyld i dyre stilstandstider.

Løsningen: Pallet Classification Systemet (PACS) fra SICK, som er baseret på Deep Learning med automatisk genkendelse af palletypen. Det automatiske palleidentifikationssystem letter den automatiske mærkning af forskellige palletyper og kan takket være den kompakte opbygning og det lille grundareal nemt indbygges mange steder. Hardwaren består af to farvekameraer til optagelse af billeder, en fotocelle til at udløse og en controller til databehandlingen samt det indlærte neurale netværk. Med software-toolene SICK AppSpace og dStudio kan også de ansatte i produktionen, som ikke har faglig viden om programmering eller Machine Learning, benytte sig af den billedregistrering, indlæring, klassifikation og interferens, som nettet danner grundlag for.

Digitale løsninger

Fordelene: Med SICK-systemet kan kunderne undgå økonomiske tab, spare ressourcer og øge deres processers kvalitet markant. Takket være automatiseringen af en ressourcekrævende manuel metode får de ansatte tid til aktiviteter, der skaber større værdi. Desuden sørger løsningen for større pålidelighed, effektivitet og transparens.

En mand med en hjelm står i produktionsomgivelserne med en tablet i hånden

KONTAKT OS!

Har du spørgsmål til vore digitale løsninger, interesse i en applikation, eller vil du aftale en dato med vores lokale ekspert?

Kontakt via e-mail

Contact