Ligesom en cykel skal være perfekt tilpasset til brugeren, før han kan udføre rigtige kunststykker med den, så skal encoderne også være perfekt tilpasset til det område, de skal anvendes i.
Derfor tilbyder SICK altid den optimale løsning til dit individuelle encoderbehov. Mange standardvarianter, der kan konfigureres til mange forskellige opgaver og dermed indpasses perfekt i forskellige industrielle processer, udgør grundlaget for denne opgave. Hvis de mange udformningsmuligheder alligevel ikke sikrer dig det bedste resultat, udvikler vi i fællesskab en ny løsning, der er skræddersyet præcist til din opgave.
Samarbejdet med SICKs team af eksperter, der har specialiseret sig i at udvikle kundespecifikke encoderløsninger, sikrer maksimal produktkvalitet, nem håndtering, optimal logistik, absolut gennemsigtighed og bedst mulig service.
Hvilken tilslutning skal det være? Hvilke mekaniske dele anvendes, og hvilket interface ønsker du? Vi bygger din encoder præcist, som du ønsker, at den skal være. Du vælger akseldimensioner, fastgørelsesteknik, tilbehør - og konfigurerer encoderen, så den passer til dit behov.
Dine valgmuligheder:
- Tilslutningsmåde med kundespecifikke kabellængder, påsat stik, leder- og pin-bestykning
- Fastgørelsesteknik med adapterflange, montagehulsbilleder i flangen og momentstøtte
- Elektriske interfaces med kundespecifik parametrering og kommunikationsinterface
- Forskellige akseldimensioner med aksellængde, -design og -diameter
Kundespecifikt tilbehør, præmonteret, hvis det ønskes.
Kræver din applikation en helt bestemt encoderudførelse? Så kontakt os. Sammen finder vi en løsning.