DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
digital-expertise-theme-based-teaser-more-information-consulting-image-webx

Digitale projekter: Fælles om at nå målet

Med SICKs rådgivningskoncept afslutter du dine digitaliseringsprojekter til tiden og inden for den fastlagte udgiftsramme

Effektiv implementering af digitale projekter: Vort rådgivningskoncept til dig

Traditionelle automatiseringsprojekter er allerede komplekse. Men når der også skal bruges digitale teknologier, bliver det endnu mere komplekst. I begyndelsen ved man ofte slet ikke, hvilke digitale komponenter, der er brug for. I stedet for går man bare ud fra et specielt mål eller en speciel udfordring. Samtidigt skal der i forbindelse med digitale projekter også tilknyttes andre af virksomhedens afdelinger, og der skal tages højde for emner som cybersikkerhed.

På grund af vores mangeårige og tætte samarbejde med vore kunder er vi meget bevidste om udfordringerne. Derfor har vi udviklet et rådgivningskoncept specielt til digitale projekter – et koncept, hvor vi hjælper vore kunder med at implementere deres projekter til tiden og til de budgetterede omkostninger.

ET OVERBLIK

1. Udforsk:

Identifikation af behov og mål gennem en omfattende analyse. En præcis behovsanalyse gør det lettere at formulere en klar målsætning og minimerer risiciene.

En hyppigt forekommende fejltagelse ved digitaliseringsprojekter er, at man antager først at skulle snakke om teknologier. Vi mener, at det er lidt forhastet. Først skal vi nemlig afklare, hvilke mål man har, og hvordan man vil nå dem. Den omfatter både en statusopgørelse over de eksisterende anlæg og en analyse af de specifikke udfordringer og hvordan de bidrager til værditilvæksten.

Forretningspartnere konfererer på produktionsniveau 

2. Design:

Skræddersyede løsninger og strategier. Individuelle løsninger maksimerer effektiviteten og relevansen.

På basis af erkendelserne fra første fase udvikler SICK et løsningskoncept. Det omfatter både en løsningsarkitektur, specifikation af datapunkterne og dataflowet og brugernes beretninger såvel som andre behov. En del af konceptet er et teknisk feasibilitystudie, der skal sikre, at dataene transmitteres sikkert, og at man også har adgang til dem fra målsystemet.

design den løsning, du har brug for

3. Godkendelser:

Test og kontrol af koncepterne i praksis. Tests i praksis sikrer funktionalitet og pålidelighed.

Efter den vellykkede afslutning af pilotprojektet kan løsningen om ønsket overføres til andre anlæg elle lokaliteter. Takket være ensartede standarder og processer på alle de lokationer, hvor vi er til stede, samt den udførlige projektdokumentation kan løsningen implementeres på en nem og ensartet måde – i hele verden.

Mennesker i færd med en drøftelse i produktionen

4. Scale:

Implementering og skalering af den gennemprøvede løsning. Skalering sikrer bæredygtig vækst og konkurrencefordele.

Den foreslåede løsning udføres og installeres så som et pilotprojekt. Ved at bruge de forud definerede resultatindikatorer (KPI’er) kan man måle og evaluere, hvordan løsningen påvirker virksomheden.

Skaler bedre løsninger

I mit arbejde som Digital Sales Consultant er det vigtigste at lytte.

Jeg lytter til mine kunder for at forstå deres udfordringer og målsætninger.

På grundlag heraf kan vi tilpasse vort tilbud til kundens behov og styre hele projektet i en retning, der sikrer succes for os begge!

Federico Mastropietro Digital Sales Consultant

DINE FORDELE

Grafisk fremstilling af en målskive med en pil igennem

Vores rådgivningskoncept har fokus på dine mål. Dermed kan vi udvikle skræddersyede digitale løsninger

Grafisk fremstilling af en notatblok meden tjekliste

Vores rådgivningstiltags klare og enkle struktur hjælper dig med at lykkes med projektledelsen

Grafisk fremstilling af en globus med enkelte små flueben

Overfør pilotprojektet til andre anlæg og lokaliteter, og stol på vore internationale ensartede standarder

Vort rådgivningskoncept, der sikrer din digitalisering

Vort rådgivningskoncept er beregnet til at finde løsninger, der passer til alle kunder – svarende til deres individuelle mål og udfordringer. Det er også med til at give dine digitaliseringsprojekter en klar struktur og derved sikre dig succes. Hvis du har spørgsmål til vores rådgivningskoncept eller til et bestemt digitaliseringsprojekt, kan du henvende til din kontaktperson hos SICK eller benytte kontaktformularen nederst på siden.

KONTAKT OS!

Har du spørgsmål til vore digitale løsninger, interesse i en applikation, eller vil du aftale en dato med vores lokale ekspert?

Kontakt via e-mail

Contact