Udfordringen består i, at naturlige og organiske materialer som træ kun svært kan klassificeres
Her har selv den traditionelle regelbaserede billedbehandling sine begrænsninger. Inspektioner kræver tid, de er dyre og ikke altid lige præcise. Træforarbejdende virksomheder har brug for pålidelige systemer, der for eksempel kan lægge brædderne sådan på transportbåndet, at årringene viser i forskellige retninger, så de ikke deformeres med tiden.
Med en kombination af 2D-vision-kameraet InspectorP62x og Intelligent Inspection-sensorAppen kan producenterne automatisere deres processer, hurtigere gennemføre inspektioner og øge deres udbytte. Vision-kameraet bedømmer træbrædders retning ved hjælp af årringenes mønster. Det sker ved hjælp af et tilsvarende indlært Deep Learning-netværk, som der er adgang til direkte i kameraet, og som konfigureres af Intelligent Inspection-sensorAppen. Efterfølgende lægges træbrædderne fuldautomatisk i en sådan position, at de kan videreforarbejdes korrekt.

Fordele:
En konstant ensartet kvalitet uden den manuelle inspektion, der blev udført hidtil, og som var tilbøjelig til at være behæftet med fejl og krævede tid. Automatisk inspektion sikrer optimal pålidelighed og skalerbarhed: Producenter kan øge deres produktion ved behov, uden at kvalitetskontrollen lider under det. Færre udgifter til inspektion og optimeret produktion øger udbyttet.