DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
digitalsolutions-quality-bottle-cleaning-inspection-stage-teaser-component-image

Effektiv rensning af glasflasker med Deep Learning:

Automatisering sænker omkostningerne og øger maskinernes driftssikkerhed i drikkevareindustrien

Rengøringen af glasflasker udgør en betragtelig udfordring i drikkevareindustrien

Ankommende flasker føres over på transportbåndet og forarbejdes med et program for nyt henholdsvis gammelt glas. Nyt glas kræver en mindre drivfaktor end gammelt glas. Hvis drivfaktoren er for stor, får det alt for store drivtryk flaskerne til at gå i stykker i tilførselssystemet, og maskinen går i stå. At vælge et egnet program manuelt er tidskrævende og betyder, at operatørerne skal være meget opmærksomme.

Løsningen til inspektionen består af et 2D-vision-kamera InspectorP62x og en Intelligent Inspection sensorApp. Der flasker, der tilføres, klassificeres automatisk som nyt eller gammelt glas. Til det formål indlæres de neuronale netværk i Cloud ved hjælp af billedeksempler. Ved hjælp af denne reference analyserer den intelligente algoritme så billederne direkte i kameraet, så de nemt kan skifte mellem programmerne til nyt og gammelt glas.

Lysende, neuralt netværk på blå baggrund

Løsningen er praktisk og kan fås til en overkommelig pris

Takket være kombinationen af traditionel maskinel billedbehandling og Deep Learning kan den ressourcekrævende inspektion automatiseres til få penge. Og eftersom Deep Learning-netværket kører direkte på kameraet, uden at der er behov for ekstra hardware, har kunden helt og holdent selv kontrol over løsningen. De sjældnere stilstandstider øger også maskinens driftssikkerhed på produktionsniveauet. Derudover bliver vandforbruget også optimeret, idet man undgår genstarter.

Drikkevareflasker på et transportbånd i produktionen.

DISSE KOMPONENTER ER EN DEL AF LØSNINGEN

Intelligent Inspection SICK SensorApp

2D-vision-sensor-løsning på basis af Deep Learning

Toolsettet Intelligent Inspection baseret på Deep Learning sikrer resultater i forbindelse med detektion af anomalier og objektklassificering, som ikke kan opnås med den regelbaserede industrielle billedbehandling.

KONTAKT OS!

Har du spørgsmål til vore digitale løsninger, interesse i en applikation, eller vil du aftale en dato med vores lokale ekspert?

Kontakt via e-mail

Contact