Kvalitetssikring er en forudsætning for bæredygtig økonomi og stabilt udbytte. Den omfatter både materialestyring og funktionskontrol samt maskin- og produktionsovervågning. Dermed kan lagerbestanden reduceres, og gennemløbstiderne kan forkortes. Sensorløsninger til procesovervågning og kvalitetssikring øger fleksibiliteten ved hjælp af autonom tilpasning i tilfælde af kvalitetsændringer og produktskift. Dermed sikrer de ressourceoptimering, mindre frasortering og stor gennemløbsmængde.
Mere end kun en vision
For at kunne registrere virkeligheden sikkert og pålideligt er der i industrien brug for meget mere end bare en vision. SICK har derfor en omfattende portefølje af vision-sensorer - lige fra kompakte, let integrerbare enheder over konfigurerbare stand-alone-løsninger til programmerbare højhastighedskameraer, der lever op til de strengeste krav. Af SICKs etablerede byggesten og af de integrerbare funktioner i forskellige billedbehandlingsbiblioteker opstår der dermed perfekt tilpassede, nye løsninger, der er egnede til opgaver i forbindelse med Industri 4.0. Det omfatter bl.a. kvalitetskontrol, track and trace, objektdataregistrering og forebyggende vedligeholdelse.