CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
TKSS_05_Turnkey-Solutions_v1.jpg

Bezpečnostní řešení na klíč pro výrobu

Bezpečnost od plánování až po přejímku

Hledáte spolehlivé, inteligentní a na míru šité kompletní řešení pro bezpečnost vašich strojů a zařízení? S bezpečnostními řešeními na klíč od společnosti SICK nejen zvýšíte produktivitu svých strojů: Naši certifikovaní bezpečnostní experti vám pomohou také s efektivním projektovým managementem, který se odvíjí od přesně definovaných procesů.

Od koncepce přes provedení až po přejímku – ať už jde o aktualizaci stávajících zařízení nebo zabezpečení nových: pečeť kvality SICK VERIFIED SAFETY zajišťuje naprostou transparentnost celého procesu.

VAŠE VÝHODY

Síť odborníků

Myslete globálně, jednejte lokálně

Díky globální síti certifikovaných bezpečnostních expertů je společnost SICK přítomna také ve vaší lokalitě. To umožňuje bezproblémovou podporu lokálních projektů a efektivní realizaci mezinárodních záměrů.

Ikona osoby se symboly uspořádanými v kruhu

Efektivní realizace projektu

Budou vás doprovázet zkušení projektoví manažeři ze společnosti SICK, kteří zajistí úspěšnou realizaci vašeho projektu. Máte tak neustále k dispozici kontaktní osobu a zachováte si přehled o rozsahu projektu, harmonogramu a nákladech.

Ikona puzzle

Individuálně přizpůsobené a vhodné

V závislosti na požadavcích lze rozsah projektu postupně rozšiřovat a přizpůsobovat vašim potřebám.

Od začátku na vaší straně: bezpečnostní řešení na klíč se společností SICK

V případě bezpečnostního řešení na klíč vás certifikovaní bezpečnostní experti provázejí od fáze projektování až po validaci. Průběh projektu je přitom přesně definován. Nejprve se vyjasní stanovený cíl a rozsah projektu. Základem bezpečnostních řešení na klíč je posouzení bezpečnosti stroje, které identifikuje existující rizika. Na této bázi společnost SICK posoudí nedostatky, které je nutno odstranit, a navrhne podrobný koncept řešení. Bezpečnostní experti ze společnosti SICK se následně postarají o výrobu a instalaci řešení do vašeho stroje, stejně jako o jeho verifikaci a validaci.

Musí být zajištěno, že lisy na vulkanizaci plášťů pneumatik jsou také skutečně bezpečné. Proto potřebujeme partnera, který může spolehlivě v globálním měřítku nabídnout a realizovat potřebné služby a přejímky strojů.
Timo Kuss Vedoucí globálních projektů a Plant Engineering Manager, Continental AG, Německo

Jednou vyvinuté – mezinárodně použitelné

Společnost SICK vám nabízí možnost efektivně modernizovat stroje stejného druhu v různých mezinárodních pobočkách. Prostřednictvím cenově výhodného posouzení rizika a vývoje individuálních bezpečnostních řešení na referenčním stroji stanovuje společnost SICK vysoké standardy. Po úspěšné implementaci na pilotním stroji lze osvědčené bezpečnostní řešení přenést na další stroje tohoto typu také v mezinárodním měřítku.

Dva muži procházejí průmyslovou halou, jeden má v ruce tablet.

Efektivní realizace projektu

Bezpečnostní experti jsou vám k dispozici od začátku až po dokončení projektu, aby zajistili jeho úspěšnou realizaci. Společnost SICK nabízí kompetentní, rychlé a na řešení orientované odpovědi na vaše individuální požadavky. Definovaný rozsah projektu je rozdělen na několik částí projektu, pro každou z nich se provádí samostatný výpočet cenové nabídky. Zachováte si tak přehled o nákladech. Při změnách v průběhu projektu se kontaktní osoba ze společnosti SICK postará o nezbytné kroky a úpravy v projektové zakázce.

Dva muži stojí v průmyslovém prostředí a baví se spolu, jeden má v ruce brožuru.

VAŠE OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Chcete se dozvědět více o bezpečnostních řešeních a odborných znalostech společnosti SICK? Nebo si přejete konkrétní poradenství?  Naši odborníci jsou vám k dispozici a rádi vám poradí s efektivní organizací vašich procesů.  Společně najdeme rychlé a inovativní řešení!

Bílá obálka

Kontaktujte nás

Brožura: bezpečnostní řešení na klíč od společnosti SICK

Zvýšení produktivity na základě bezpečnosti strojů: doprovodíme vás na cestě k bezpečnému stroji – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.  V této brožuře se dozvíte více o průběhu projektu a odborných znalostech, které vám společnost SICK nabízí jako pomoc a podporu.

Stáhnout nyní
Titulní strana a dvojstrana brožury: bezpečnostní řešení na klíč od společnosti SICK