CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
asf-mr-fleet-intelligence-and-service-stage-teaser-image-webx

Fleet Intelligence a servis pro mobilní roboty

Jednoduchá a transparentní správa a řízení celých vozových parků

Transparentnost, softwarové nástroje a komplexní servis pro váš vozový park

Společnost SICK nabízí komplexní řešení pro inteligentní vozový park a servis mobilních robotů. Řešení umožňují efektivní správu AGV a AMR a transparentní sledování robotů a nákladu. Jsou navržena pro interoperabilitu a otevřené standardy, jako je VDA 5050.

Kromě toho společnost SICK nabízí individuální služby pro monitorování a bezpečné řízení pohybu strojů v souladu s normou ČSN EN ISO 13849. Intuitivní možnosti konfigurace, spolehlivý servis a rychlá údržba zkracují dobu seřizování a prostojů mobilních robotů a zajišťují jejich bezproblémový provoz.

VAŠE VÝHODY

Zaměstnanec servisu se dívá na monitor zobrazující správu vozového parku

Efektivní přístup k vozovému parku

Společnost SICK poskytuje softwarové nástroje pro provádění změn tras a údržby mobilních robotů.

Satelit přijímá signály z různých mobilních robotů

Spolehlivá vzdálená správa

Spolehlivá vzdálená správa vozového parku přispívá k efektivnímu monitorování výkonu.

Kruh, ve kterém lupa analyzuje diagram.

Přesné diagnostické nástroje

Přesné nástroje pro vzdálenou diagnostiku a analýzu závad umožňují rychlé odstranění poruchy a zkrácení dob výpadků.

Pracovník servisu je na cestě k zákazníkovi. Vedle je vyobrazený symbol kalendáře s číslem 30.

Komplexní servis a podpora

Od poradenství přes instalaci až po údržbu: společnost SICK umožňuje bezproblémový provoz vozového parku a nabízí vynikající zákaznický servis po celém světě.

NAŠE ŘEŠENÍ

Fleet Intelligence

Monitorování, analýza a optimalizace vozového parku

Výběr řešení
Flotila čtyř autonomních vozidel naložených balíky, která se pohybují jedno za druhým, projíždí po optické dráze výrobním závodem

Mapování a plánování tras

Definování tras a jejich uspořádání podle konkrétní zakázky

Výběr řešení
Několik naložených autonomních vozidel projíždí výrobní halou pomocí optického vedení v dráze

Služby

Komplexní servisní řešení pro mobilní roboty a jejich provoz u koncového zákazníka

Výběr řešení
Servisní technik klečí vedle AGV ve výrobní hale a obsluhuje notebook, který je připojený k autonomnímu vozidlu

SJEDNEJTE SI KONZULTACI NYNÍ!

Společnost SICK vám nabízí široké portfolio senzorových technologií a doprovodných softwarových řešení z jediného zdroje. Zajímá vás, které řešení (nebo kombinace řešení) je pro váš vozový park AMR nejvhodnější? Naši odborníci vám rádi poradí s vašimi individuálními dotazy.

Kontaktní formulář s ikonou obálky

Kontakt

Virtuální svět AMR

Lokalizace, navigace, snímání okolí, bezpečnost nebo manipulace s nákladem? Najděte si to správné řešení pro vaši společnost a vaši výzvu přímo v našem interaktivním nástroji.

Nalezení vhodného řešení
Průhledné autonomní vozidlo s viditelnými senzory projíždí skladem, ochranné pole jednoho senzoru je vizualizováno