TriSpector1000系列3D视觉传感器:适合应用在消费品和包装行业

2016年9月26日




TriSpector1000:智能型3D视觉传感器

来自西克公司的 TriSpector1000是一款可以脱离PC独立在产线上工作的3D视觉传感器,非常适合应用在消费品和包装行业的质量控制。TriSpector1000 拥有友好的用户操作界面,非常方便配置和使用,并且出厂时已完成标定,直接以毫米单位配置参数或输出结果。


客户可以快速简单地完成各类检测任务,例如高度和完整性检测,体积,厚度,计数,目标定位等,可以轻松应对目标有高度变化,颜色变化,低对比度等应用场合。TriSpector1000 是一款智能型3D视觉传感器,所谓智能,就是内部集成软件,可以通过西克公司的通用软件平台SOPAS进行配置,配置后将参数下载至传感器,即可独立运行,无需PC。




TriSpector1000:在食品、包装行业的三维检测应用


众所周知,绝大部分厂商只能提供传统的二维机器视觉解决方案做食品或包装的产品外观缺陷,包装破损,标签检测等,而西克公司不仅仅停留在二维领域,凭借对市场和行业的前瞻性开发出TriSpector1000 系列3D视觉传感器,使得在食品,医药,包装等行业的三维检测成为可能。为什么这么说呢?是因为它的很多特性非常适合该行业。首先,结实的阳极氧化铝外壳不受外界介质的变化而受到影响,具有IP67的防护等级,前窗也提供玻璃和PMMA两种材质;其次,得益于激光三角测量法的原理,可以突破二维检测所遇到的局限性,例如颜色,形状,高度,材质,反光,环境干扰等;再次,TriSpector1000 获取的图像中不仅包括三维信息还有二维灰度信息,这就意味着可以同时做二维检测,比如标签是否存在,产品上的图案是否完整。


TriSpector1000:简单、安全地完成检测


为了适应不同的检测任务和集成要求,TriSpector1000 产品系列提供三种不同的工作距离范围的型号– 56 mm to 116 mm, 141 mm to 514 mm, and 321 mm to 1,121 mm。一体化的设计理念保证结构的稳定性和测量的准确性。集成商和最终用户可以很容易并且很直观的一步一步完成检测步骤,建立应用。你只需要选择合适的型号,根据现场情况完成安装,调整好工作距离后,通过软件完成设置即可。TriSpector1000 的扫描速度和传送带的运动速度有关,可以通过编码器信号,或者产品本身的时间脉冲设定




参数可复制:降低成本、提高利用率


Trispector1000 支持配置参数的保存和复制。设备制造商和集成商可以很快捷的复制检测任务的参数,当传感器出错时需要马上更换设备,用户不必耽误时间重新配置,只需将参数重新导入到新设备即可。这样可以将停机时间降到最少,设备的利用率也得到优化提高


TriSpector1000:岂止是视觉


我们知道,图像处理技术已然发展成为工业制造过程和质量控制的关键技术。基于图像原理的读码器,视觉传感器,视觉系统等也成为西克产品线的重要组成部分。为了实现智能工厂,需要大量的传感器智能地收集、提供和分析海量的数据。这些传感器必须能够与互联网或者云端进行信息互通。简言之,它们本身就必须是智能化的。传感器输出的数据以及其他信息为当下或者未来的智能工厂做过程控制提供了基础,因此在工业4.0的大背景下,图像处理就不再仅仅是视觉了,而是信息物理系统(CPPS)的一个环节。TriSpector1000 具备检测,测量,通讯的能力助力工业4.0。