SICK 助力您的机器人应用的调试——自始至终
共同协作:SICK 为您的机器人应用提供创新的传感器解决方案。另一方面,SICK 提供完善的服务和咨询——从初始评估到机器人或设备的调试。无论您是作为协作型机器人 (Cobot) 的运营商还是作为工业机器人集成商联系我们——与 SICK 共同确保您的机器人高效、安全、可靠地执行任务。 SICK 专家拥有丰富的经验,将向您和您的员工倾囊相授,定会让您受益匪浅。
安全
安全而高效地使用机器人
工业图像处理
工业图像处理解决方案的正确设置
培训
借助 SICK 培训拓展您在机器人技术方面的知识
机器人技术中的安全服务和咨询
在规划和实施安全的机器人应用时,需要考虑诸多方面
- 您是否了解您的机器人应用中存在的安全风险?
- 您是否已经进行过风险评估,而现在需要开发出合适的风险降低措施并加以实施?
- 您是否熟知与机器人应用相关的指令和标准(如 ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066、ANSI/RIA R15.06、RIA TR R15.606、GB 11291.1/2)?
- 您是否需要为机器人应用相关指令和标准的落实寻求支持?
- 在您的应用中,人与机器人之间的互动是否非常密切,以致需要满足相应的安全要求并对人机协作进行验证?
SICK 经认证的安全专家对此类主题了如指掌。从方案阶段直到验收,他们快速、经济、高效地实施您的机器人应用:根据您的个性化需求量身定制。您可以通过 SICK 一站式服务获得技术先进的保护装置、相关支持和专业的项目管理。
Robot Vision 的服务——SICK 在 2D 和 3D 图像处理方面为您提供服务
在实现工业图像处理个性化解决方案的过程中,SICK 不仅在调试期间,而是开始于更早的阶段为您提供服务。在可行性研究中已考虑到整个机器人应用及其各个装置,从而实现量身定制的可持续咨询。无论是定位、识别还是抓取——SICK 为您的机器人特定任务提供合适的工业图像处理解决方案。而在成功调试后,SICK 将与您共同确保您的机器人可靠地运行。
项目流程示例一览:
- 初步咨询
- 可行性研究
- 将工业图像处理解决方案集成于机器人环境
- 将工业图像处理解决方案的调试和启动支持
拓展您的知识——借助 SICK 培训
在专门针对机器人应用的培训中,您可以掌握更多宝贵的机器人技术知识。在该培训中,SICK 专家将向您和您的员工倾囊相授。
SICK 为您提供针对 Robot Vision 解决方案的个性化培训。