亲,你斜了吗? | 西克倾角传感器横空出世!

2016年8月29日


西克全新产品TMS/TMM系列倾角传感器正式发布啦!


倾角传感器通过地球重力测量目标物体的倾角。采用MEMS技术的倾角传感器测量非常精准,并身披坚固的铝合金或塑料外壳,防护等级高达IP67。一维传感器在360°范围内测量轴的倾斜度,二维传感器能够在± 90 ° 范围内同时监控两个轴的倾斜度。


TMS/TMM系列包括三大产品类型:模拟量接口的小巧型---TMM55,CANopen总线接口的紧凑型---TMS/TMM61,以及CANopen总线接口的坚固、高精度、可编程增强型---TMS/TMM88。


 


TMM55倾角传感器结构紧凑且坚固耐用,配备带M12公插头的电缆出线。TMS61单轴倾角传感器和TMM61双轴倾角传感器可提供优异的分辨率和精度,配备CANopen接口,能够匹配大多数主机设备参数。TMS88单轴倾角传感器和TMM88双轴倾角传感器的测量精度可达+/- 0.02°,配备模拟量和CANopen接口输出,并提供防紫外线塑料外壳或坚固耐用的铝合金外壳两种选择。


西克全新的PGT-12-Pro手持式编程工具能进一步简化传感器的配置,使得用户只需点击几次即可完成传感器配置,无需耗时的通过控制系统配置传感器的过程。 


客户收益:

  • 稳定和准确的测量结果,且具有可配置的振动抑制特性
  • 通过可编程参数和不同的外壳材料适应多种应用需求
  • 紧凑型设计允许在受限空间中使用
  • 基于强壮和完全密封的传感器实现高系统可用性
  • 通过补偿交叉灵敏度实现可靠的双轴倾角测量


典型应用:

  • 农业和林业机械
  • 工程机械和特种车辆
  • 太阳能和光伏
  • 自动导航系统
  • 起重机和吊装技术
  • 风力发电厂


应用案例一:伐木机。TMS/TMM88可靠地测量驾驶室的水平度。




应用案例二:植保喷雾器。紧凑的TMS/TMM61帮助调平喷杆。




应用案例三:挖掘机。TMS/TMM888过测量上下托架和挖掘机臂架的倾角能可靠地记录位置。




应用案例四:移动式起重机。TMS/TMM61可为移动式起重机的自动水平调节提供支持。