安全可靠的物流过程:自动化物料运输的全方位安全保障

高度自动化的生产设备的特点为:各个生产流程之间的连续物流过程,智能安全解决方案是其关键因素之一。通过人员-物料区分,这些安全解决方案可以为机器和设备的通道及入口提供安全防护,从而保护人员,同时确保流畅的物料运输。

选择正确的安全解决方案对实现高生产率至关重要。功能安全专家 SICK 值得信赖,其广泛的产品组合涵盖具有屏蔽功能的安全光幕、经过 TÜV 认证的智能安全系统,以及贴合需求的专业服务。由此,SICK 可为您提供以客户为导向的解决方案,确保在您的设备中实现安全高效的物流过程。

用于自动化物流过程进入保护的 SICK 解决方案

安全光幕:与屏蔽传感器桥接。

deTec

C4000 Fusion

Safe Portal 安全系统:借助轮廓识别对安全激光扫描仪进行自适应保护区域评估。

Safe Portal

多光束安全光栅:使用屏蔽传感器进行屏蔽。

deTem

M4000 Advanced

Safeguard Detector 安全系统:物料充当进入危险区域的天然屏障。

Safeguard Detector

Safe Entry Exit 安全系统:使用流程信号而不是屏蔽传感器进行屏蔽。

Safe Entry Exit

 

用于人员-物料区分应用的安全控制解决方案。

安全控制解决方案