ZH
国家: ZH (中国)
选择国家/地区

语言

  • 英语
  • 中文
separation-distance-stage-teaser-image-webx

ISO 13855:2024 有哪些新内容?

您需要了解的一切!

紧跟安全距离最新动态

随着更新版 ISO 13855:2024 标准于 2024 年 11 月 21 日发布,关于安全距离的内容已得到大幅改进。 这些修改影响所有从事设计、验证或检查安全解决方案的人员,他们致力于为现有机器营造一个安全的工作环境,确保工人在使用时不会危害其安全或健康。

最相关的更改有哪些? 为满足这些要求,您需要考虑哪些内容? SICK 的安全专家为解答所有这些问题提供支持。

ISO 13855:2024 有哪些新内容?

新版 ISO 13855:2024 标准包含了一些重大修订。 术语和变量已更新,以更清晰地表达概念,术语得到了更精确的定义,并增加了新的内容——如额外的保护装置,以及由于测量原理相关公差而增加的额外距离。 这些修订要求市场和新设备设计者做出相应的调整。

一名女子指着“标准”一词,该词周围环绕着许多其他全息图。

您如何从新法规中获益

通过整合此前未涵盖的防护装置,并考虑能够进一步优化安全理念的额外距离因素,市场将从更全面的设计中获益。 该标准通过改进规格以及对保护装置的选择、配置和放置提出更精确的要求,带来了宝贵的益处。 这些改进将有助于打造更优的安全解决方案,从而提高安全生产率并降低总体拥有成本。

安全专家正在检查安全装置的功能

SICK 支持您实施新标准

SICK 的安全专家制作了一份内容全面的海报,让人一目了然地了解新版 ISO 13855:2024 中对敏感防护设备(SPE)的要求。 这份综合概述还涉及北美标准中更新的等效存在感应装置要求,即 ANSI B11.19-2019(该标准已于 2024 年 12 月获得重新确认)。 其目的是为设计人员提供清晰简明的信息,以便他们能够快速高效地适应新标准。 此外,SICK 还提供专项培训、技术支持及量身定制的解决方案,帮助客户更轻松地落实规范要求并优化机械安全性能。

一位安全专家在设备上进行测量,另一位专家在做笔记

请联系我们!

您对安全距离有疑问吗?  我们的专家将很乐意为您提供帮助,并为您找到合适的解决方案。

带有信封图标的联系表单

联系人

指南: 提升安全距离管理能力

由 SICK 安全专家编制的《全球安全距离指南》依据最新修订的安全标准 [ISO 13855:2024、ANSI B11.19-2019 (R2024) 和 CSA Z432:23],提供了关于保护装置的尺寸设计和定位的背景信息和指导。 本指南提供了确定安全距离的详细信息,重点说明了各地区的主要差异,并通过进一步的解释对分步图解海报进行了补充。

通过为设计、实施和验证满足距离要求的保护装置提供详细指导,本指南有助于根据需考虑因素的最新研究成果有效降低风险,从而改善工作场所的安全与健康状况。

立即下载
海报在平板电脑和笔记本电脑显示屏上以预览形式显示

海报: 安全距离的分步操作

SICK 的安全专家将“安全距离”要求汇编成了一份分步概述海报。 海报中提供了 ISO 13855:2024 和 ANSI B11.19-2019 标准的说明。 该海报总结了关键内容,并根据驶入检测区域的方向及特定参考平面,指导用户在尺寸计算和定位时,如何适当选择需考虑的各项标准。

立即下载
海报在平板电脑和笔记本电脑显示屏上以预览形式显示

网络研讨会: 立即观看录播

关于安全距离要求有哪些关键变化?

了解我们的安全专家认为您需要注意哪些事项,以满足相关要求。

点击此处观看网络研讨会录播