CeMAT 2018 亚洲国际物流技术与运输系统展览会 (2018.11.6~11.9)

2018年11月1日

 

展会信息

 

展会名称:CeMAT ASIA 2018 亚洲国际物流技术与运输系统展览会  

展会地点:上海新国际博览中心

展会时间:11月6日-9日

官网链接:http://www.cemat-asia.com/

西克展位:W1-A3

 

 

精彩展品

 

 

AGV 集成化系统平台

 

作为全球领先的智能传感器系统独立开发商和制造商,SICK能为各种自动移动平台应用提供全系列传感器产品。从小型AGV或AGC(自动导向推车)至专用AGV,SICK传感器解决方案覆盖了自动导航车的整个应用。这些产品包括路线导引和简单防碰撞等高性价比解决方案,以及完全认证的安全解决方案和集成轮廓定位等。这些系统采用模块设计,可通过不同模块进行扩展,从而适应每个具体自动导航车应用的要求。

 

SICK传感器解决方案让运输任务更安全、快速和透明。它从系统层面上消除了危险和错误源,同时加快了各个工序。这就是SICK如何利用其广泛的传感器专业知识为所有生产和物流过程及您的行业提供引人瞩目的解决方案的方式。

 

 

体积重量测量及条码扫描系统

 

在快递、包裹和邮政行业中,用于小型包裹的动态DWS系统极大优化了包裹周转流程并提高了投资回报率。 SICK的新DWS Small系统的目标在于读取包裹的5面及6面的一维条码及二维码,并在物体穿过系统时获取尺寸和重量。

 

系统特征:

     · 包裹尺寸范围120 x 50 x 20 mm - 410 x 410 x 200 mm (L×W×H)

·     · 体积测量精度± 5 x ± 5 x ± 2 mm (L x W x H)

·     · 线体速度可达2m/s

·     · RFU620无线射频设别读写器可读取包裹RFID标签信息

·      通过PLOC2D机器人抓取视觉引导系统,实现包裹自动抓取

 

     成套的DWS系统,解决了扫码、测体积、重量不同子系统之间的机械、接口、匹配问题,实现了更高的识别率、可靠度及更快的投资回报。

 

 

Visionary-T 3D视觉展台

 

特立独行的3D视觉展台,将您的机器人、AGV、机械手带入3D视界。目标物定位、避障、体积测量、拆垛堆垛、容量检测、托盘定位……这些都可以通过Visionary-T的云数据为您实现。采用ToF(飞行时间)原理,无需附加光源,适用于各种光强的室内应用,无论是在正午的烈日下,还是在漆黑的集装箱里,都可以展现出稳定优异的性能,更多奇妙的功能等您来探索!