2017中国(深圳)视觉展 西克展位4馆4.61(6.28~6.30)

2017年6月14日

今年6月28日至30日,中国(深圳)机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会(以下简称“深圳视觉展”)将在深圳会展中心4号馆举办。此次展会主要展示相机、软件包、镜头、光源等机器视觉技术核心部件。西克展台位于4号馆 4.61展位,欢迎您的到来!

作为行业内极具影响力的传感器制造商和解决方案提供商,SICK一直领导着工业自动化领域技术的市场。6月28号,SICK将携新技术和新产品亮相深圳视觉展,向观众全方位地展示在传感器领域丰富的创新成果。本次展会的亮点展品包括3D& 2D的智能相机、快消行业视觉应用、EZR系统展示平台等六个专题展台。让我们一起期待,在SICK的4.61展位上,科技与创新将会呈现出怎样的精彩。

 

西克展台模型




亮点一、3D智能相机展示平台

作为世界首款3D智能相机,IVC-3D开启了视觉领域的新篇章。采用激光三角测量法的IVC-3D系列搭载免费的3D视觉处理平台IVC STUDIO,为用户免去了高额的开发成本,并提供了更快的3D应用测评和实施速度。IVC-3D拥有6个子系列产品,覆盖30~900mm宽,60~1400mm高的不同范围,可用于电子、快消、机械制造以及汽车行业等不同行业。

 


亮点二、3D视觉传感器展示平台

2016年SICK公司推出的3D视觉传感器TriSpector,是一款基于激光三角测量法的简易智能型的3D产品,不受目标颜色和高度变化,可用SICK通用的免费软件SOPAS进行配置参数,IP67防护等级同时具有塑料前窗型号以及大中小视野三种型号覆盖,非常适合消费品、包装、电子等不同领域应用。

 


亮点三、2D智能视觉展示平台

SICK新近推出的拥有强大功能的SIM系列可编程传感器控制器,可搭载众多SICK的可编程智能传感器,如二维流媒体相机、激光扫描仪、RFID射频设备等。

InSpectorP系列可编程智能相机,除了具有已封装好的软件处理工具外,还可开放用户植入自主算法的工具或第三方视觉处理软件,程序可直接写入相机,工作时无需外部设备如工控机等。

AppSpace作为VIP系列产品的软件平台,使用简单的脚本语言来管理和控制VIP的可编程硬件产品。

 

亮点四、快消行业视觉应用展示平台

该平台展示了快消行业常用的视觉应用,如读码追溯(Lector620)、缺失检测(Inspector)和洗化瓶装盖子翘曲检测(TriSpector),同时展示了用于视觉产品触发和小包记数的光电类产品。

 


亮点五、EZR系统展示平台

EZR系统由SICK的3D视觉产品Ranger以及SICK自主的3D开发平台EasyRanger软件组成。EZR System内置高精度的线性激光器和SICK的高端3D相机Ranger,可根据客户不同应用自定义结构,从而获取不同宽度和高度方向上的高精度信息。EasyRanger软件沿袭IVC-STUDIO的简单易用,但又更贴近软件编程人员的编程习惯,方便3D系统的迅速导入集成。

 


亮点六、2D视觉传感器Inspector+ URCap展示平台

Inspector URCap是一款专门可用UR(优傲)机器人控制台控制SICK InspectorPIM60的软件。通过URCap,客户可非常容易的使用UR机器人控制平台操作PIM60,,,,在最短的时间内完成诸如机器人定位抓取的应用。除此之外,PIM60的强大功能使得客户可额外获得更加详细的定位、检查、测量等信息。

 

 

西克展位:4号馆  4.61展位

时间:6月28日-6月30日

地点:深圳 会展中心4号馆

 

敬请期待!