精彩回顾 | SICK亮相第十二届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会

2019年11月18日

11月13日,由中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办的 “第十二届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在南京国际展览中心盛大开幕。作为全球领先的传感器及分析系统解决方案提供商,SICK以“船舶废气排放在线监测应用方案”为主题亮相本届大会。

 

图片来源:CIOAE在线分析仪器应用论坛

 

近年来,国际海事组织(IMO)为减少船舶废气排放,不断出台相应的法规标准来对船舶的硫排放进行管控。根据2017年IMO会议,2020年1月1日起,全球0.5%限硫规定将正式实施,因此,船舶废气连续排放监测技术成为当前的一个热点问题。

 

 

SICK的MARSIC系列船舶废气监测系统是遵循MARPOL附则VI和MEPC.259(68)规范要求的可靠的排放测量的创新型解决方案。MARSIC通过了DNV GL,ABS,NK,BV,LR,CCS,KR船级社的型式许可认证。MARSIC不仅可在洗涤器(脱硫装置)之后测量SO2和CO2,也可在脱硝装置SCR前后测量NOx,且可以将NO和NO2分别测量。另外,MARSIC可以用来进行过程监测,例如SCR系统的NH3逃逸,LNG和双燃料发动机的CH4逃逸。

 

 

作为船舶排放监测技术的领导者,SICK可提供两种不同的MARSIC系统满足船舶废气排放的监测要求。MARSIC200的模块化设计令人瞩目,MARSIC300则是一体化设计的系统。由于是专为船舶应用设计的系统,快速便捷的服务更是解除了系统运行时的后顾之忧。

 

 

在中国,西克麦哈克中国成为当前具有各类在线排放监测技术的制造商,成为名副其实的行业佼佼者。同时,西克麦哈克中国凭借创新的技术和成熟的制造工艺,即便面对不断增加的环境和安全要求,也能确保持续提供面向未来的解决方案。