展会预告: 西克SICK将参加 AMTS 2016

2016年8月15日


  • 时间:2016年8月24号-8月26号
  • 地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
  • 西克展位:E5馆C12

 

被称作“中国汽车装备第一展”的上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会将于8月24-26日在上海举行。 作为全球领先的传感器专家,德国西克SICK持续致力于为国内厂商提升制造效率、打造工业安全、实现智能化工厂,助力工业4.0,籍此机会向各行业客户全方位地展示在传感器领域的创新成果,并隆重推介microScan3安全激光扫描仪。


重点推广产品 
-- microScan3 安全激光扫描仪

 

 

SICK是全球第一批推出商用激光扫描器的厂商,自1994年,第一台安全激光扫描仪诞生。新一代扫描仪microScan3再次引爆技术风潮,获得2016年Reddo红点工业产品设计大奖,采用新一代safe-HDDM专利技术,适用于汽车行业环境苛刻的汽车焊装、涂装车间,在确保产品安全性的同时,最大限度增加扫描仪范围至275°,所有诊断信息可通过LED指示一目了然,SICK安全扫描仪产品,专注22年,只为更安全,高效率的生产。


展品展示

本次展会西克SICK精心准备了丰富、多样的汽车制造相关展品,包括大热的机器人系统、酷炫的触摸屏展台。不容错过。


现场会议演讲

西克SICK诚挚邀请您参加现场AMTS&AHTE2016展商论坛

演讲议题:引领汽车安全生产新风潮 - SICK microScan3安全激光扫描仪

演讲时间:8月24日 13:50 - 14:30

演讲地点:E7馆现场论坛区


有奖问答活动

现场听产品经理介绍mircoScan3产品后,只要现场回答所提出的问题,即有机会获得SICK 西克中国送出的神秘奖品。

展会期间设置三场有奖问答活动,上午:11,00-11:30,下午:14:00—14:30,16:00-16:30


欢迎莅临我们的展台E5馆C12,诚挚相约!