基于 人工智能技术 的 SICK 传感器解决方案,用于环境监测与人员检测

2025年9月30日
避免碰撞、预防事故和减少停机时间

SICK 推出的 Visionary AI-Assist 是一款基于人工智能技术的传感器解决方案,可实现室外防撞与环境监测,并增加了人员检测功能。该解决方案结合了 2D 图像处理功能和 3D 图像处理功能。其能够可靠识别人员与物体,并测定与传感器的距离。内置集成人工智能技术,即使在复杂条件下也能实现可靠的人员识别,有效避免报警系统失灵。

Visionary AI-Assist 传感器解决方案由两个组件构成:3D 立体相机 Visionary-B Two 和软件 AI-Assist。该相机用于室内外环境的距离测量、物体检测及环境监测。AI-Assist 软件运用人工智能技术进行人员分级。进而评估移动式机器工作范围内当前存在的危险,并输出选择性警告。

用于室外用途的 2D 环境监测及 3D 环境监测的多合一设备

Visionary AI-Assist 将数据采集、处理与输出功能集于一台设备中。无需额外传感器硬件、独立控制器或云连接。Visionary AI-Assist 通过立体视觉技术采集二维图像,并据此生成三维点云。基于其机械特征,立体相机尤其适用于恶劣条件。不仅相机视野可调节(130° x 105° 最远 16 米扫描范围,或 90° x 60° 最远 37 米扫描范围),还可对人员或物体的检测区域进行个性化配置。因此,该系统可适应不同需求。

通过标准接口轻松集成

借助基于网络浏览器、独立于平台的配置和可视化,Visionary AI-Assist 可实现灵活操控。在控制技术连接方面,该解决方案提供了数字输入和数字输出、支持 REST API 和 RTSP Live Video Streaming 的以太网,以及基于 J1939 的 CAN 接口。这使得该系统能够灵活集成至移动式机器,满足各种应用。

符合行业特定电磁兼容性标准

Visionary AI-Assist 专为移动式机器开发,满足室外应用的所有关键要求:10 至 57 V DC 电源,-40 °C 至 +55 °C 的工作温度,以及 IP67、IP69 和 IPx9K 防护等级。该解决方案符合依据 EN ISO 14982(农林机械)、EN 13766(工程机械)和 EN 12895(地面运输工具)的电磁兼容性标准,并通过了振动与抗冲击性测试。

实用多样的集成配件

Visionary AI-Assist 既适用于现有移动式工作设备的改装,也适用于原始装备。多种配件可支持这两种场景下的车辆集成。因此,经过精心设计的安装套件——可选配减震功能——能够实现车辆上的持久稳定安装。电流与以太网线路可提供必要的电源和电气连接。防护罩可抵御雨水、灰尘或阳光等天气因素的影响。

关于 SICK: 

SICK 是国际先进的工业用传感器应用程序解决方案制造商之一。1946 年名誉博士兼工程师埃尔文·西克先生在瓦尔德基尔希市创办了 SICK 公司,总部位于布赖斯高地区,紧邻弗莱堡,SICK 是工业用传感器领域的技术和市场引领者之一,拥有 63 家子公司和分支机构及代表处。SICK 全球拥有超过 10,000 名员工,2024 财政年度,集团营业额为 21 亿欧元。如需了解更多 SICK 信息,敬请访问 www.sick.com。

 

为本媒体报道提供了数字图片,采用可供印刷的合适的分辨率。这些图片仅限用于编辑用途。使用时标注图片来源“图片来源:SICK”可免费使用。禁止进行任何图像修改,除为突出主体内容外。更多图片可在 SICK Media Library 中获取。