
时间:2016年8月24号-8月26号
地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
西克展位:E5馆C12
展会名称:上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会
重点推广产品-- microScan3 安全激光扫描仪

SICK是全球第一批推出商用激光扫描器的厂商,自1994年,第一台安全激光扫描仪诞生。新一代扫描仪microScan3再次引爆技术风潮,获得2016年Reddo红点工业产品设计大奖,采用新一代safe-HDDM专利技术,适用于汽车行业环境苛刻的汽车焊装、涂装车间,在确保产品安全性的同时,最大限度增加扫描仪范围至275°,所有诊断信息可通过LED指示一目了然,SICK安全扫描仪产品,专注22年,只为更安全,高效率的生产。
展品展示
本次展会西克SICK精心准备了丰富、多样的汽车制造相关展品,包括大热的机器人系统、酷炫的触摸屏展台。

现场会议演讲
西克SICK诚挚邀请您参加现场AMTS&AHTE2016展商论坛
演讲议题:
引领汽车安全生产新风潮
- SICK microScan3安全激光扫描仪
演讲时间:8月24日 13:50 - 14:30
演讲地点:E7馆现场论坛区
有奖问答活动
现场听产品经理介绍mircoScan3产品后,只要现场回答所提出的问题,即有机会获得SICK 西克中国送出的神秘奖品。
展会期间设置三场有奖问答活动:
上午:11,00-11:30
下午:14:00—14:30,16:00-16:30
欢迎莅临我们的展台E5馆C12,诚挚相约!