ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
stage-teaser-component smart-sensors-image

Smart Sensors: más que IO-Link

Aproveche todo el potencial de sus sensores y aumente la flexibilidad y eficacia de sus procesos.

Las cuatro dimensiones de la tecnología de Smart Sensors de SICK

Los Smart Sensors de SICK generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de las magnitudes de proceso medidas. De este modo permiten mejores niveles de eficiencia, una mayor flexibilidad y una mejor seguridad a la hora de planificar un sistema de mantenimiento preventivo de la instalación. Dependiendo de las necesidades, los Smart Sensors cubren hasta cuatro dimensiones de la tecnología de estos sensores.

COMUNICACIÓN EFICIENTE

Digitalización y transparencia hasta el nivel de campo más bajo gracias a una comunicación eficiente

Los Smart Sensors recogen y analizan datos. Comparten este conocimiento con su entorno a través de su interfaz IO-Link integrada en tiempo real. Los Smart Sensors siempre responden a todo tipo de comandos del sistema control. Por ejemplo, pueden recibir nuevos juegos de parámetros en cuestión de segundos, para garantizar una fabricación flexible, que puede llegar hasta el tamaño de lote 1. Incluso, en el caso de que un dispositivo esté defectuoso, el último juego de parámetros utilizado puede transferirse automáticamente al sensor de repuesto a través de IO-Link. El sistema “plug & play” se convierte así en una realidad.

FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO INTELIGENTES

Reducción de los tiempos de parada gracias a las funciones inteligentes de diagnóstico

Los Smart Sensors envían una notificación automáticamente cuando existe peligro de funcionamiento no seguro. Gracias al mantenimiento preventivo, pueden crearse planes de mantenimiento flexibles adaptados a las necesidades y, por tanto, reducir los costes de servicio. No obstante, en el caso de que surgieran problemas, la causa puede determinarse fácilmente gracias a las amplias posibilidades de visualización, lo que evita los tiempos de inactividad de la instalación no previstos.

RESULTADOS DE DETECCIÓN ÓPTIMOS

Mayor disponibilidad de la instalación gracias a unos resultados de detección fiables

Los Smart Sensors reconocen automáticamente los fallos que se presentan durante el funcionamiento y los contrarrestan de forma activa. Ayudan activamente al técnico de instalación a encontrar el punto de trabajo óptimo a medida que se instalan. Además, muchos Smart Sensors ofrecen diferentes modos de servicio, incluyendo el ajuste totalmente manual de los parámetros de detección o medición, para que puedan adaptarse de forma dinámica a las tareas existentes si fuera necesario.

TAREAS INTELIGENTES

Rápida transmisión de datos y reducción de costes gracias al procesamiento de los datos en el sensor

En tiempos del “Big Data”, es importante no perder la perspectiva. Por ello, las tareas inteligentes procesan las numerosas señales de medición y detección del sensor, las combinan, si es necesario, con las señales de un sensor externo, y a partir de dicha combinación generan la información del proceso realmente necesaria, acorde a la aplicación respectiva de la instalación. Esto ahorra tiempo a la hora de evaluar los datos en el controlador, acelera los procesos de la máquina y hace innecesario el costoso hardware adicional.

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

¿Le interesan las soluciones de aplicación de SICK? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle y encontrar la solución adecuada para usted.

Contacto por correo electrónico

Contacto