ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
web-edge-control-stage-teaser-image

Detección de bordes de banda

Aumente la productividad con las soluciones de sensores de SICK
¡Contacte con nosotros!

Detección precisa de los bordes del material en banda para guiarlo correctamente

Para guiar correctamente la banda de material, es necesario medir con precisión el borde de esta en la máquina para poder controlar la posición del material mediante la regulación del borde de la banda. Ya se trate de bandas textiles, láminas para la fabricación de baterías, cartón, láminas de plástico para la industria alimentaria o material para neumáticos, los sensores de SICK comprueban y miden la posición del borde de la banda sin dejar huecos. Es posible realizar cambios de formato fácilmente sin reajustes, se eliminan las interrupciones del proceso y aumenta la productividad. La solución adecuada depende de los materiales de superficie: mate, brillante, coloreada, transparente u opaca. Todos se detectan con los sensores correspondientes de SICK.

Para la detección del borde de banda, SICK ofrece sensores Array, sensores de horquilla y rejillas fotoeléctricas, así como fotocélulas

DETECCIÓN DE BORDES DE BANDA CON SENSORES ARRAY

Control de bordes web basado en la detección de múltiples bordes de banda

La detección precisa y fiable del borde de la banda es esencial para posicionarla y guiarla correctamente. Para ello, los sensores Array funcionan según el principio de exploración. Basándose en las diferencias de los valores de gris en el campo visual, detectan con fiabilidad incluso los bordes de banda más pequeños y ni siquiera el material transparente plantea problemas gracias a lo que se conoce como modo reflector. 

Un sensor detecta el borde del material en banda

DETECCIÓN DEL BORDE DE BANDA CON SENSORES DE HORQUILLA

Control de los bordes de la banda mediante la detección de un borde

La detección precisa del borde de la banda es necesaria para una guía correcta del material en láminas. El sensor de horquilla permite un guiado sin contacto del borde de la banda. Gracias a su tecnología ultrasónica, el sensor detecta un gran número gama de materiales con gran precisión, por eso resulta ideal para aplicaciones con láminas transparentes o materiales fotosensibles. Los ajustes de precisión, los análisis y la supervisión pueden realizarse de forma rápida y sencilla gracias a la interfaz de comunicación IO-Link, que evita interrupciones innecesarias del proceso.

Un sensor de horquilla detecta el borde del material en banda

DETECCIÓN DE BORDES DE BANDA CON REJILLAS FOTOELÉCTRICAS

Control de los bordes de la banda mediante la detección de múltiples bordes

Las rejillas fotoeléctricas de SICK ofrecen una solución flexible y versátil para los usuarios que desean supervisar ambos bordes de la banda con un solo dispositivo o procesar distintos formatos de ancho. La tecnología consolidada de rejilla fotoeléctrica, combinada con un software de última generación, garantiza la precisión y una base de datos fiable para la medición del ancho de banda. La medición completa en toda la anchura de la banda también permite un cambio de formato sin reajustes.

La rejilla fotoeléctrica detecta múltiples bordes del material de la banda

DETECCIÓN DE BORDES DE BANDA CON FOTOCÉLULAS

Control del borde de banda basado en la detección de un borde

Las fotocélulas de SICK detectan objetos de los más variados tipos y propiedades. Son ideales para detectar los bordes de la banda y, por tanto, para posicionar y guiar correctamente el material de la banda. Los sensores funcionan con fiabilidad y ofrecen resultados fiables incluso bajo la influencia de una luz artificial intensa o con molestos reflejos de fondo. Gracias a una amplia gama de opciones de carcasa y de manejo, pueden integrarse fácilmente en cualquier tipo de máquina.

Una fotocélula de detección sobre objeto detecta el borde del material en banda