ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
stage-teaser-component io-link-applications-image

Ejemplos de aplicación de IO-Link

Eficacia y flexibilidad independientemente del nivel de integración.

Optimice sus procesos de producción mediante el uso de IO-Link

IO-Link es un protocolo de comunicación normalizado para integrar sensores y actuadores de forma sencilla y eficaz en la automatización industrial. Independientemente del nivel de integración, abre numerosas posibilidades de aplicación para mejorar la eficacia y flexibilidad de los procesos de producción.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE IO-LINK SOBRE EL TERRENO

Reducción del cableado

En una planta de producción, se utilizan almacenes de varias plantas para suministrar los componentes de producción. Las unidades de manipulación están equipadas con un gran número de sensores de conmutación binaria para controlar las posiciones finales, los pasillos y la carga. 

Las señales de los sensores se agrupan mediante concentradores de sensores compatibles con IO-Link y se conectan al sistema de control a través de un IO-Link Master mediante un bus de campo. Dependiendo de la variante, pueden conectarse de este modo más de 100 sensores binarios a un IO-Link Master. En este ejemplo de aplicación, el uso de IO-Link ya ofrece las siguientes ventajas en el nivel de campo:

Mayor eficacia y ahorro de costes:

  • Reducción del trabajo de instalación y de los costes de material 
  • Evitación de errores de cableado gracias al uso extendido de conexiones enchufables normalizadas

Componentes para este ejemplo de aplicación:

Entorno de producción con el cableado reducido

Visualización de los estados de funcionamiento

El nivel de llenado de un sistema de producción se registra con precisión mediante sensores compatibles con IO-Link y se visualiza mediante una luz de señalización. Para ello, el sensor de distancia y la luz de señalización se conectan directamente al IO-Link Master. Este dispone de módulos lógicos que crean la lógica necesaria para el procesamiento de señales y derivan las señales de salida. El acceso a los módulos lógicos se realiza a través de un servidor web integrado. El uso de IO-Link ofrece las siguientes ventajas para este ejemplo de aplicación:

Programación y cableado sencillos:

  • Programación sencilla de los módulos lógicos sin conocimientos especiales
  • Fácil instalación incluso en espacios reducidos, ya que los dispositivos no necesitan su propia fuente de alimentación
  • Opción de supervisión del estado a través de la nube con interfaz REST integrada

Componentes para este ejemplo de aplicación:

Tanques en entorno de producción con luz de señalización

EJEMPLOS DE APLICACIÓN IO-LINK EN EL NIVEL DE CONTROL

Optimización del desarrollo de las instalaciones

En la práctica, los sensores no suelen funcionar con los ajustes predeterminados de fábrica, sino que se parametrizan para su uso individual a través del controlador. En especial para este fin, la integración de IO-Link en el nivel de control a través de un controlador (control lógico programable) ofrece las siguientes ventajas:

Puesta en servicio sencilla y mantenimiento preventivo:

  • Rápida configuración de las máquinas en serie y reducción de las variaciones de los dispositivos gracias a la descarga automatizada de parámetros desde el controlador (control lógico programable)
  • Sustitución "plug & play" de sensores, incluyendo la parametrización durante el funcionamiento
  • Se evita la parametrización incorrecta de los sensores gracias a la posibilidad de reproducir la configuración de los dispositivos para un gran número de sensores
  • Suministro de parámetros de sensores para el mantenimiento preventivo y opción de notificación proactiva cuando se superan o no se alcanzan los valores límite definidos

Componentes para este ejemplo de aplicación:

Un empleado de SICK parametriza los sensores a través de una tableta

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE IO-LINK EN LA EMPRESA

Reducción de los tiempos de parada

IO-Link y la integración de los datos de los sensores disponibles en la nube permiten supervisar la productividad de los sistemas a cualquier distancia. En el plano empresarial, la integración de IO-Link ofrece las siguientes ventajas:

Detección rápida de estados críticos y tendencias a largo plazo:

  • Transmisión de información de estado para la detección precoz de cualquier fallo o estado crítico
  • Mantenimiento preventivo basado en la supervisión continua de parámetros relevantes para el proceso
  • Procesamiento centralizado de conjuntos de parámetros descentralizados mediante la transferencia de datos a la nube

Componentes para este ejemplo de aplicación:

Un empleado de SICK está de pie con un portátil en un entorno de producción

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

¿Le interesan las soluciones de aplicación de SICK? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle y encontrar la solución adecuada para usted.

Contacto por correo electrónico

Contacto