Gli AGV (Automated Guided Vehicles) sono diventati una parte indispensabile del settore del flusso dei materiali grazie alla loro efficienza e affidabilità. Per massimizzare le loro prestazioni nelle singole applicazioni, gli AGV combinano le tecnologie di guida in linea e di localizzazione profili. Sono inoltre dotati di regolazione virtuale del layout, che consente di creare e regolare facilmente i percorsi senza nastri fisici. Sono progettati per operare in ambienti dinamici e sono resistenti alle variazioni di profilo, rendendoli ideali per la movimentazione di materiali in ambienti difficili. Inoltre, gli AGV utilizzano tecnologie di navigazione virtuale e di localizzazione LiDAR per garantire un movimento preciso ed efficiente.

L'interruzione dell'erogazione della produzione a causa del funzionamento instabile di un veicolo a guida automatica (AGV) rappresenta una sfida. Un AGV con guida in corsia magnetica funziona in modo affidabile nel shop floor solo se il sensore MLS può seguire una traccia magnetica ininterrotta. Su strade molto trafficate, la banda magnetica si stacca con il tempo. L'AGV si ferma e deve essere riavviato manualmente. Ciò causa inutili tempi di fermo macchina e interrompe la fornitura di pezzi alla linea di produzione.
La soluzione è una combinazione di hardware di tracciamento magnetico e software di localizzazione LiDAR che utilizza i dati dei sensori dei laser scanner di sicurezza dell'AGV. Non appena l'MLS perde la traccia magnetica, il software subentra e fornisce una traccia virtuale. In questo modo il veicolo può continuare a circolare senza interruzioni, evitando costosi tempi di fermo macchina.

L'AGV può essere guidato in modo più affidabile e, grazie ai percorsi virtuali, può essere facilmente reindirizzato tramite un browser web, se necessario. I sensori con un campo visivo fino a 360° e un eccellente rilevamento dei profilo forniscono dati precisi sulla localizzazione e garantiscono una maggiore sicurezza grazie a un'affidabile funzione anticollisione. Inoltre, poiché viene utilizzato un hardware compatibile con i sensori LiDAR standard di SICK, la soluzione può essere installata nell'infrastruttura esistente senza alcun adattamento.

I fatti importanti del LiDAR-LOC in breve:
- Localizzazione precisa: grazie alla tecnologia LiDAR, il LiDAR-LOC può localizzare e navigare con estrema precisione in tempo reale, migliorando l'efficienza.
- Flessibilità: LiDAR-LOC è in grado di automatizzare diverse applicazioni nel settore dell'intralogistica, dalla movimentazione dei materiali alla gestione del magazzino.
- Sicurezza: il sistema è progettato per rilevare ed evitare automaticamente gli ostacoli come funzione anticollisione e aumentare la sicurezza sul posto di lavoro.