IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
asf-ir-universal-robots-stage-teaser-image-webx

Soluzioni per robot di Universal Robots

Universal Robots (UR) offre numerose soluzioni cobot per aziende di tutte le dimensioni. La gamma di robot collaborativi di UR propone i cinque modelli seguenti in termini di capacità di carico e distanza di lavoro:

  • UR3e (portata 3 kg, distanza di lavoro 500 mm)
  • UR5e (portata 5 kg, distanza di lavoro 850 mm)
  • UR10e (capacità di carico 12,5 kg, distanza di lavoro 1.300 mm)
  • UR16e (portata 16 kg, distanza di lavoro 900 mm)
  • UR20 (portata 20 kg, distanza di lavoro 1.750 mm)

Questo si dimostra nella molteplicità di diverse applicazioni. Grazie ai loro sei snodi, all’incredibile flessibilità e alla semplicità d’integrazione in ambienti di produzione esistenti, i robot collaborativi sono stati creati per grandi azioni. Grandi imprese che, grazie alla soluzione basata su sensori e software appropriata di SICK diventano ancora più grandi e soddisfano le tue sfide personali nel campo della sicurezza e della visione artificiale. SICK offre soluzioni integrate specifiche per l'ecosistema UR+ e molte altre soluzioni integrabili per i robot UR.

Logo Universal Robots certificato

LE SOLUZIONI BASATE SU SENSORI E SOFTWARE PER ROBOT DI UNIVERSAL ROBOTS

Soluzioni integrate per UR+ Ecosystem

Soluzioni integrate di sensori e software per i campi applicativi Robot Vision e Safe Robotics

Selezionare la soluzione
Soluzioni integrate di SICK per l'ecosistema UR+

Altre soluzioni per i robot di Universal Robots

Soluzioni di sensori e software per i campi applicativi Robot Vision e Safe Robotics

Selezionare le soluzioni
Soluzioni di SICK per i robot di Universal Robots

LA TUA CONSULENZA PERSONALE

Ti interessano le soluzioni di robot di SICK? Desideri avere maggiori informazioni sulla robotica o una consulenza concreta? Il nostro team di esperti di robotica sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.

Modulo di contatto con il simbolo della busta

Contattaci