IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
asf-ir-kuka--stage-teaser-image-webx

Soluzioni per robot di KUKA

KUKA offre robot industriali in numerose varianti con carichi utili e distanze di lavoro molto diverse. Con l’ausilio di software all'avanguardia e unità di controllo innovative, il gruppo di automazione attivo a livello internazionale sviluppa soluzioni personalizzate per numerosi processi di produzione.

iiQKA comprende il nuovo sistema operativo per robot e l’Ecosystem von KUKA. È stato sviluppato per configurare l’evento utente nel modo più intuitivo, potente, rapido e scalabile possibile.

Soluzioni basate su sensori facili da integrare di SICK per l’iiQKA-Ecosystem garantiscono sicurezza a fronte di produttività costante. Per i settori Robot Vision, sistema di guida robot e sicurezza è disponibile inoltre una pluralità di sensori e soluzioni software, per integrazione efficiente nel tuo robot KUKA.

SOLUZIONI BASATE SU SENSORI E SOFTWARE PER ROBOT DI KUKA

Soluzioni integrate per iiQKA-Ecosystem

Laser scanner di sicurezza microScan3 Pro - EtherCAT® per il controller per micro robot KR C5

Portata campo di protezione: 4 m
Portata campo di protezione: 5,5 m
Portata campo di protezione: 9 m

Laser scanner di sicurezza S300 Mini standard per il controllore del micro robot KR C5

Hardware

Soluzioni integrate di SICK per l'ecosistema iiQKA di KUKA

Ulteriori soluzioni per i robot di KUKA

Soluzioni di sensori e software per i campi applicativi Robot Vision e Safe Robotics

Selezionare le soluzioni
Soluzioni SICK per i robot KUKA

LA TUA CONSULENZA PERSONALE

Ti interessano le soluzioni di robot di SICK? Desideri avere maggiori informazioni sulla robotica o una consulenza concreta? Il nostro team di esperti di robotica sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.

Modulo di contatto con il simbolo della busta

Contattaci