IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
digitalsolutions-asset-utilization-monitoringtanks-theme-based-teaser-component-use-cases-pallet-detection-image

Riconoscimento efficiente dei pallet grazie al Deep Learning:

Come SICK ottimizza la logistica di magazzino

Gli Europallet originali di alta qualità sono spesso difficili da distinguere da altri tipi di pallet che non prevedono resi

La loro autenticità deve essere verificata manualmente con grande sforzo e nel processo si verificano facilmente errori. I pallet classificati erroneamente come Europallet al momento della ricezione delle merci costano alle aziende migliaia di Euro in più di reso ogni anno. Possono anche danneggiare il sistema di trasporto, causando costosi tempi di fermo macchina.

La soluzione: Il sistema di classificazione dei pallet basato sul Deep Learning (PACS) di SICK con il rilevamento automatico del tipo di pallet. Questo sistema di identificazione automatica dei pallet semplifica la marcatura automatica di diversi tipi di pallet e può essere integrato senza problemi in molti punti grazie al suo design compatto e all'area d’ingombro ridotta. L'hardware è composto da due telecamere a colori per l'acquisizione delle immagini, un sensore fotoelettrico per l'attivazione e un controller per l'elaborazione dei dati e la rete neurale addestrata. Con gli strumenti software SICK AppSpace e dStudio, è possibile per i lavoratori del settore manifatturiero che non hanno competenze di programmazione o di apprendimento automatico, beneficiare dell'acquisizione diell’mmagine, dell'addestramento, della classificazione e dell'inferenza basati su questa rete.

Soluzioni digitali

Vantaggi:  Con il sistema SICK, i clienti possono evitare perdite finanziarie, risparmiare risorse e aumentare significativamente la qualità dei processi. Automatizzando un laborioso processo manuale, i dipendenti guadagnano tempo per attività a maggior valore aggiunto. Inoltre, la soluzione garantisce maggiore affidabilità, efficienza e trasparenza.

Uomo con casco in piedi in un ambiente di produzione, tablet in mano

CONTATTACI!

Hai domande sulle nostre soluzioni digitali, sei interessato a un caso di utilizzo o vuoi fissare un appuntamento con un nostro esperto locale?

Contatto via e-mail

Contact