IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
digitalsolutions-quality-window-blinds-stage-teaser-component-image

Veloce e preciso:

SICK dStudio combina Deep Learning e strumenti convenzionali per un'efficace visione artificiale in ambito ispettivo e produttivo

La sfida:

I produttori di finestre, ad esempio, devono spesso controllare manualmente le imbottiture in schiuma o i profili in alluminio come parte del controllo qualità. Il controllo manuale presenta quindi evidenti svantaggi. Innanzitutto, richiede la piena attenzione di personale esperto che non può essere impiegato altrove. In secondo luogo, con ore di test monotoni su un nastro trasportatore in rapido movimento, c'è il rischio che i lavoratori si stanchino e non si accorgano degli errori.

La soluzione è una combinazione di Intelligent Inspection e SICK AppSpace SensorApp:

Una soluzione di visione artificiale 2D basata sul Deep Learning verifica se i profili di alluminio di una tenda sono correttamente riempiti con una quantità sufficiente di polietilene espanso. In questo modo è in grado di distinguere i buchi nell'imbottitura dalla sporcizia. Con dStudio e alcuni modelli di immagine, è facile impostare una rete neurale per il sensore SICK. Il software impara a distinguere tra riempimenti di schiuma omogenei e incompleti sulla superficie di taglio.

Controllo di qualità sullo schermo.

Vantaggi:

La soluzione è intuitiva e di rapido apprendimento. Combina i vantaggi degli strumenti tradizionali basati su regole con la complessa elaborazione delle immagini del Deep Learning. L'ispezione e la produzione automatiche e precise assicurano una riduzione degli scarti e dei casi di garanzia, oltre a una maggiore affidabilità e produttività. L'applicazione è facile e veloce da configurare sul dispositivo. La precisione e la velocità possono essere ottimizzate in SICK dStudio.

Rilevamento di oggetti tramite sensori di visione.

CONTATTACI!

Hai domande sulle nostre soluzioni digitali, sei interessato a un caso di utilizzo o vuoi fissare un appuntamento con un nostro esperto locale?

Contatto via e-mail

Contact