Pourquoi SICK a décidé d’agir
D’après des estimations actuelles, la technique d’information et de communication consomme environ 4 pour cent du besoin en électricité dans le monde. De plus, le streaming, les médias sociaux, Big Data, l’intelligence artificielle et la numérisation de processus commerciaux et des flux de travail contribuent à l’augmentation de la consommation d’énergie et donc des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. En parallèle, des métaux (comme l’argent, l’or, le cuivre, le lithium) et des terres rares (par exemple le néodyme, le tantale) sont utilisés pour la fabrication de dispositifs numériques ; ils ont un impact négatif sur l’environnement, car ils sont souvent extraits dans des conditions non contrôlées. Ces exemples montrent pourquoi le domaine de l’informatique recèle également de grands potentiels d'optimisation au niveau de la durabilité écologique.
Que signifie le terme de technologie d’information verte (« Green IT ») ?
« Green IT » est le terme employé pour la technologie d’information et de communication énergétiquement efficace et respectueuse de l’environnement chez SICK. On fait alors la différence entre « avoir une technologie d’information écologique » et « être écologique grâce à la technique d'information » :
Le fait d’« avoir une technologie d’information écologique » comprend entre autres l’utilisation de dispositifs numériques à faible consommation d’énergie ainsi que l’optimisation du besoin en ressources au poste de travail pour le refroidissement du serveur. De plus, SICK accorde une grande importance à un cycle de vie durable des dispositifs numériques - de l’acquisition jusqu’au recyclage. Grâce à des processus qui se caractérisent par une faible consommation des ressources et l’efficacité énergétique comme par exemple la virtualisation du serveur et l’uniformisation des applications pour la réduction de la charge de serveurs et d'énergie, nous essayons également d’accorder la priorité à la durabilité écologique dans le domaine informatique.
Chez SICK, le fait « d’être écologique grâce à la technologie d'information » désigne la mise à disposition d’une infrastructure informatique pour réduire l’empreinte carbone. En font partie des systèmes de vidéoconférence afin de remplacer des voyages d’affaires qui ne sont pas forcément nécessaires ou un équipement informatique pour le télétravail. En outre, nous promouvons la coopération entre les départements afin de faire avancer la numérisation des processus commerciaux dans toute l’entreprise.