Le SIA Campus à Waldkirch-Burgholz est facilement accessible par les divers moyens de transport. La gare de Fribourg se trouve à environ 15 km de Waldkirch-Burgholz et est desservie par les trains de type Intercity ou ICE (grande vitesse). L’autoroute A5 (Karlsruhe/Bâle) située à proximité offre des possibilités de liaisons dans toutes les directions. Les aéroports internationaux de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg sont situés chacun à environ une heure de trajet.
En train
A la gare de Fribourg (Breisgau), vous montez dans le S-Bahn (train de banlieue) direction Elzach, puis vous descendez à la station Waldkirch-Buchholz. Depuis la gare, vous arrivez au SIA Campus en 5 minutes à pied.
En voiture
Le trajet le plus court passe par l’autoroute A5 au départ de Karlsruhe ou de Bâle. Prenez la sortie de l’autoroute Fribourg-Nord et poursuivez sur la B294 en direction de Waldkirch jusqu’à la sortie Waldkirch-Burgholz. Après avoir quitté la B294, prenez à droite. Prenez la route de campagne vers Buchholz. Au premier carrefour, tournez à droite dans la Schwarzwaldstraße. Vous arrivez au SIA Campus après environ 100 m.
En avion
Aéroport Bâle-Mulhouse (CH, F)
Pour vous rendre à la gare routière de Fribourg (à côté de la gare) avec la navette SBG-Airbus, veuillez sortir du côté français.
Aéroport de Strasbourg (F)
Aéroport de Zurich (CH)
Aéroport de Francfort (D)
Aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden (D)
Pour le trajet depuis l’aéroport correspondant, nous vous recommandons de prendre le train ou une navette d’aéroport pour accéder à Waldkirch.
Horaires et informations
Train : www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Navettes aéroport : www.freiburger-reisedienst.de
Renseignements par téléphone
L’office du tourisme de Waldkirch vous envoie volontiers les horaires des cars ou de train avec des informations sur le réseau des transports publics. Il se tient à votre disposition pour toute question concernant le planning de votre voyage et traitera vos réservations.
Tél. : +49 76 81 194 33
Vous avez des questions ?