Productivité et préservation des ressources : la solution d'automatisation adaptée à votre logistique
De nombreuses entreprises sont aujourd'hui confrontées à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La logistique, où de nombreuses tâches sont encore traditionnellement effectuées manuellement, est confrontée à des défis très particuliers. En effet, s'il n'y a pas assez de personnel disponible, les processus logistiques ne peuvent plus être exécutés à la vitesse requise et perdent en stabilité. Par conséquent, la pression augmente sur les collaborateurs en place, ce qui augmente à son tour le taux d'erreurs.
Grâce à la technologie et aux solutions modernes en matière de capteurs, il est possible d'automatiser partiellement, voire totalement, de nombreuses opérations afin d'optimiser les processus de la logistique d'entrepôt. Il s'agit entre autres de la saisie des données de base, de l'identification automatique (Auto-ID) et de la manipulation des palettes.
Centre logistique virtuel : des solutions d'automatisation intelligentes pour la production et la logistique
Faites un tour interactif du centre logistique virtuel. Découvrez comment les capteurs et les logiciels de SICK soutiennent la numérisation et l’automatisation de vos processus logistiques. Dix thèmes vous attendent, de la réception des marchandises à la préparation des commandes.

NOS SOLUTIONS
Identification automatique
Afin de garantir un flux de marchandises continu et un suivi complet des objets, tous les articles sont dotés d'une empreinte digitale numérique sous forme d'étiquettes, de codes 1D ou 2D ou d’étiquettes RFID. À l'aide de caméras, de lecteurs de codes basés sur le laser ou de lecteurs RFID, toutes les informations pertinentes sont ainsi automatiquement saisies et traitées pour une attribution précise. Comme il n'est plus nécessaire de procéder manuellement, la charge de travail des collaborateurs s'en trouve également allégée.

Enregistrement des données permanentes
La saisie de propriétés d'objets supplémentaires est décisive pour l'optimisation des processus de transport et de stockage dans la logistique. Les informations relatives aux dimensions, au poids ou à la classe de risque figurant dans l'empreinte numérique permettent d'optimiser les emplacements de stockage ainsi que le conditionnement et transport. SICK propose de nombreuses technologies et solutions pour automatiser la saisie des données de base.

Manipulation de palettes
Les palettes jouent un rôle important dans le transport et le stockage de marchandises. Ici aussi, le travail manuel peut être remplacé par un processus automatisé, par exemple pour augmenter la cadence dans les entrepôts au sol ou les cross-docks. De l'identification du chargement à la détermination du type de palette, en passant par le mesurage et le pesage, des mesures simples produisent déjà un effet tangible pour votre entreprise.

SICK - votre partenaire expérimenté
Grâce à des décennies de collaboration avec des clients du secteur de la logistique, SICK dispose d'une connaissance approfondie des différentes applications. En nous basant sur notre large portefeuille de technologies, nous développons la solution d'optimisation des processus qui vous convient et qui s'intègre facilement dans votre système informatique existant.