Smart Motor Sensors : la base des mouvements robotiques les plus précis
Les robots doivent effectuer des mouvements précis au millimètre près pour charger des plateaux ou usiner des pièces, par exemple. Des systèmes précis Feedback-moteur fournissent à l’entraînement et à l’automate des données sur la vitesse, la position et l'état des entraînements. Ils constituent ainsi la base sensorielle de tous les mouvements du robot. Des données supplémentaires sur l’état des entraînements empêchent les dérangements et garantissent un bon fonctionnement. Les Smart Motor Sensors de SICK font partie intégrante du système robotique et fournissent les données nécessaires.
ENSEMBLE, NOUS RÉSOLVONS VOS DÉFIS
Robotique industrielle classique
Grâce à leur construction robuste et à leur dynamique élevée, les robots industriels travaillent rapidement et de manière fiable et manipulent des pièces lourdes et de grande taille. Les systèmes compacts Feedback-moteur assurent ainsi une exécution répétitive et continue des mouvements et des tâches.

Cobots
Pour une interaction sûre entre l'humain et les cobots, une évaluation fiable et continue des paramètres de la machine est nécessaire. Les systèmes Feedback-moteur mesurent l'état réel de l'axe d'entraînement et transmettent ces informations au robot. Le passage des câbles à l'intérieur du bras du robot contribue en outre à une plus grande sécurité et à une plus grande mobilité du robot.

Axe linéaire
L'axe linéaire élargit la zone de travail des robots. Le déplacement du robot sur l'axe augmente sa portée spatiale et sa flexibilité. Les systèmes Feedback-moteur détectent les mouvements linéaires dynamiques, contrôlent le robot et permettent ainsi des mouvements précis et répétables.

Suivi de bande transporteuse
Une vitesse de la bande transporteuse et une position d'objet précises permettent au robot d'adapter exactement les mouvements à l'objet et à sa vitesse, afin d'effectuer des processus de préhension et de manipulation ou des inscriptions. Selon les exigences, la vitesse de la bande transporteuse peut être mesurée de manière flexible - directement sur le moteur, sur un axe en mouvement ou sur la surface.

LES SPÉCIALISTES EN SAVENT PLUS – GRÂCE AUX SMART MOTOR SENSORS
Les Smart Motor Sensors font de leurs utilisateurs des spécialistes. Impossible d’être plus près des événements ! Avec les Smart Motor Sensors, SICK met à disposition ses connaissances directement depuis le cœur de la production. Connaître l’état des machines et servomoteurs permet de détecter plus tôt les dysfonctionnements, d’y remédier plus vite ou encore de les éviter. Pour que les clients profitent de cette vision globale et puissent procéder à une maintenance prédictive, SICK fait appel à tout son savoir-faire.
Les Smart Motor Sensors offrent bien plus que les systèmes feedback-moteur conventionnels. De plus, l'interface monocâble établie dans le monde entier pour les systèmes Feedback-moteur HIPERFACE DSL® permet de regrouper d'autres données de capteurs. Il en ressort une véritable fusion des capteurs, condition préalable à tout système feedback-moteur vraiment intelligent.

Avec HIPERFACE DSL®, le leader technologique SICK présente un protocole de Feedback-moteur purement numérique qui se contente d'un minimum de câbles de connexion entre le variateur de fréquence et le système Feedback-moteur.