É possível a comunicação com a especificação middleware padrão ORiN
O que é ORiN?
ORiN (Open Robot/Resource interface for the Network) é uma especificação padrão de middleware, desenvolvida para sistemas na automação fabril. ORiN2, a segunda versão desta especificação, oferece uma interface padrão para aplicações, sensores, controles e esquemas de dados, inclusive protocolos de comunicação padrão. Módulos de provedor (módulos de expansão), elaborados com base nesta especificação, permite um método de acesso padronizado para diversos dispositivos. Com isso, é possível melhorar o reaproveitamento e a confiabilidade de sistemas de TI numa fábrica, encurtar o tempo de desenvolvimento de sistemas e atingir uma implementação mais rápida.
Em comandos de robôs, são utilizados Add-ins compatíveis com ORiN, de modo que dispositivos ou aparelhos externos, tais como CLP, câmeras ou sensores podem ser utilizados com uma especificação de interface conjunta. Estes Add-ins são denominados de provedores. A SICK reconheceu as vantagens do ORiN e complementou o seu vasto portfólio de sensores para a robótica com o primeiro provedor para o sistema de guia de robôs PLOC2D.
As vantagens de ORiN
Para o usuário final:
- Ambiente de sistema independente de fabricante e fácil de ser criado
- Possibilidade de monitoramento do processo e manutenção da linha de produção à distância
Para integradores de sistemas:
- Integração simples do sistema de guia de robôs PLOC2D ao sistema robotizado
- Rápida colocação em operação baseada no uso da interface ORiN standard
- Mínimos gastos de programação com o provedor ORiN (bibliotecas DLL)
Para fabricantes de equipamentos e OEMs:
- Encurtamento do processo no desenvolvimento de interfaces de comunicação e testes
- Trabalho em conjunto com outros fabricantes
Exemplos de solução
Localização de peças no Anyfeeder
Um Anyfeeder transporta e vira peças pequenas sem condução de retorno ou uso de esteiras transportadoras. Nisso, as peças pequenas são alinhadas de modo arbitrário. O sistema de guia de robôs PLOC2D detecta rapidamente e de modo seguro a posição dos mesmos e transmite os dados de posição e as posições de giro ao comando do robô, utilizado o provedor ORiN. Pela interface padronizada ORiN está garantida uma comunicação perfeita entre PLOC2D e o comando do robô. Com as informações obtidas, o robô pode agarrar as peças corretamente posicionadas e conduzi-las para o processo seguinte. Peças mal posicionadas são ignoradas e, depois de agarradas as peças corretamente posicionadas, aquelas são novamente alinhadas por meio de vibrações verticais em forma de pulsações.
Produtos
colaboração em nível igual
Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Descubra mais