Assim como uma bicicleta deve servir na medida certa para o ciclista antes que ele possa executar autênticas manobras artísticas, assim também os encoders precisam ser produzidos na medida perfeita para a área em que são utilizados.
É por isso que a SICK sempre oferece a solução ideal para a exigência individual para encoders. Inúmeras variantes padrão, que podem ser configuradas para as mais variadas tarefas e que podem ser integradas perfeitamente nos mais variados processos industriais, formam a base para isso. E, se as múltiplas possibilidades de configuração mesmo assim não resultarem no que for melhor para sua empresa, então desenvolveremos em conjunto uma solução na medida exata para a tarefa desejada.
O trabalho em conjunto com o time de especialistas da SICK, que é especializado na conversão de exigências específicas do cliente colocadas a encoders, assegura qualidade máxima, manuseio simples, logística ideal, transparência absoluta e a melhor assistência.
Qual é então a conexão desejada? De qual sistema mecânico você necessita e qual é a interface que você deseja? Nós fabricamos para você o encoder que atende exatamente as suas necessidades. Escolha medidas de ondas, sistema de fixação, acessórios – e configure o encoder de acordo com sua necessidade.
Suas opções de escolha:
- Tipo de conexão com comprimentos de cabos específicos do cliente, conectores macho fixados, ocupação de fios e pinos
- Sistema de fixação com flange adaptador, esquemas de furos para montagem no flange e acoplamento de torção
- Interfaces elétricas com parametrização específica do cliente e interface
- Diversas dimensões de ondas com comprimento de onda, design e diâmetro
Acessórios específico do cliente, se desejado, também pré-montados.
A sua aplicação requer um modelo especial de encoder? Então fale conosco. Juntos encontraremos uma solução.